Los precintos de hueco estrecho están diseñados para indicar signos de manipulación o rotura. Estos precintos son ideales para asegurar los carros de los aviones, las cajas de los cajeros automáticos y otras aplicaciones de los carros. El diseño totalmente de plástico cuenta con un mecanismo de bloqueo de las mandíbulas de acetal.
Color: Blanco, Amarillo, Rojo, Naranja, Verde, Azul Código De La Serie: SRH0043
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | E | F | Color | D | A | B | C | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2271 € - 0,2271 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Blanco
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2271 € - 0,2271 € | 20000 En stock |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Azul
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2271 € - 0,2271 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Naranja
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2271 € - 0,2271 € | 3990 En stock |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Rojo
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2271 € - 0,2271 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Amarillo
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2271 € - 0,2271 € | 1000 En stock |
|
1.079 in
27.4 mm
|
Verde
|
0.307 in
7.8 mm
|
1.709 in
43.4 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar