Menu Search

Prensaestopas multiranurados

En stock

Estos insertos para prensaestopas están diseñados para encajar dentro de un prensaestopas métrico. Están disponibles con varios orificios lo que permite pasar varios cables simultáneamente. Proporcionan una excelente protección estanca al agua para cada cable. No es necesario un prensaestopas para cada cable, lo que reduce el espacio que se necesita.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
12 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Rango de diámetro del haz de cables Número de conductores Compra
6,4478 € - 6,7918 € 10 En stock
8.0 - 10.0 mm
4
1,408 € - 1,4821 € 150 En stock
1.0 - 2.1 mm
3
2,337 € - 2,4596 € 4232 En stock
5.0 - 7.0 mm
3
1,9673 € - 2,0723 € 470 En stock
2.5 - 4.0 mm
3
2,7016 € - 2,852 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 - 8.0 mm
3
1,408 € - 1,4821 € 20 En stock
2.0 - 4.0 mm
2
2,7016 € - 2,852 € 182 En stock
5.0 - 7.0 mm
4
1,3534 € - 1,4244 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 - 2.0 mm
4
1,9673 € - 2,0723 € 245 En stock
4.0 - 6.0 mm
2
1,3534 € - 1,4244 € 15 En stock
1.0 - 2.0 mm
2
2,337 € - 2,4596 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 - 6.0 mm
4
2,337 € - 2,4596 € 17 En stock
5.0 - 7.0 mm
2
Inserto de prensaestopas 4 M40 EPDM Negro

10301623

Rango de precios
6,7918 € - 6,4478 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Número de conductores
    4
  • Rango de diámetro del haz de cables
    8.0 - 10.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Inserto de prensaestopas 3 M16 EPDM Negro

10301388

Rango de precios
1,4821 € - 1,408 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Número de conductores
    3
  • Rango de diámetro del haz de cables
    1.0 - 2.1 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Inserto de prensaestopas 3 M25 EPDM Negro

10301500

Rango de precios
2,4596 € - 2,337 €

Niveles de existencias
4232 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Número de conductores
    3
  • Rango de diámetro del haz de cables
    5.0 - 7.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Inserto de prensaestopas 3 M20 EPDM Negro

10301449

Rango de precios
2,0723 € - 1,9673 €

Niveles de existencias
470 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Número de conductores
    3
  • Rango de diámetro del haz de cables
    2.5 - 4.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Inserto de prensaestopas 3 M32 EPDM Negro

10301562

Rango de precios
2,852 € - 2,7016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Número de conductores
    3
  • Rango de diámetro del haz de cables
    6.0 - 8.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Inserto de prensaestopas 2 M16 EPDM Negro

10301371

Rango de precios
1,4821 € - 1,408 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Número de conductores
    2
  • Rango de diámetro del haz de cables
    2.0 - 4.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Inserto de prensaestopas 4 M32 EPDM Negro

10301579

Rango de precios
2,852 € - 2,7016 €

Niveles de existencias
182 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Número de conductores
    4
  • Rango de diámetro del haz de cables
    5.0 - 7.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Inserto de prensaestopas 4 M12 EPDM Negro

10301326

Rango de precios
1,4244 € - 1,3534 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Número de conductores
    4
  • Rango de diámetro del haz de cables
    0.5 - 2.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Inserto de prensaestopas 2 M20 EPDM Negro

10301432

Rango de precios
2,0723 € - 1,9673 €

Niveles de existencias
245 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Número de conductores
    2
  • Rango de diámetro del haz de cables
    4.0 - 6.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Inserto de prensaestopas 2 M12 EPDM Negro

10301319

Rango de precios
1,4244 € - 1,3534 €

Niveles de existencias
15 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Número de conductores
    2
  • Rango de diámetro del haz de cables
    1.0 - 2.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Inserto de prensaestopas 4 M25 EPDM Negro

10301517

Rango de precios
2,4596 € - 2,337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Número de conductores
    4
  • Rango de diámetro del haz de cables
    4.0 - 6.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno
Inserto de prensaestopas 2 M25 EPDM Negro

10301494

Rango de precios
2,4596 € - 2,337 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Número de conductores
    2
  • Rango de diámetro del haz de cables
    5.0 - 7.0 mm
  • Material completo
    Monómero de etileno propileno dieno