Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1717
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|
| 144,4735 € - 152,0771 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10207260 | 111,8528 € - 247,2737 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M63
|
2.087 in
53.0 mm
|
|
| 10207253 | 85,8307 € - 189,75 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
|
| 6,9287 € - 15,3277 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 12,5668 € - 27,7781 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,2652 € - 3,4378 € | 4100 En stock |
PG 21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,7136 € - 3,789 € | 5300 En stock |
PG 9
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 5,8603 € - 12,9476 € | 330 En stock |
M32
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,2404 € - 4,9526 € | 525 En stock |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,5479 € - 7,8468 € | 14 En stock |
PG 21
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10267530 | 1,0352 € - 2,2861 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 1,1826 € - 2,6149 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 7
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 5,9766 € - 13,2226 € | 383 En stock |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10278253 | 9,6578 € - 21,3572 € | 42 En stock |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
| 10267608 | 3,495 € - 7,7262 € | 27 En stock |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
| 10,7685 € - 23,8113 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,5909 € - 3,5204 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 13,9737 € - 30,8775 € | 720 En stock |
M50
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 11,4772 € - 25,3557 € | 10 En stock |
PG 36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 2,5514 € - 5,6381 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1/2
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar