Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1717
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
4,006 € - 8,858 € | 25 En stock |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,898 € - 4,194 € | 395 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,279 € - 2,828 € | 530 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,8978 € - 1,998 € | 48 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,279 € - 2,828 € | 97 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
6,2262 € - 9,6853 € | 499 En stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
136,578 € - 143,766 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
9,46 € - 20,91 € | 47 En stock |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
25,21 € - 55,73 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
56,493 € - 59,461 € | 80 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
11,88 € - 26,26 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
12,90 € - 28,50 € | 75 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
14,60 € - 32,26 € | 150 En stock |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
1,206 € - 2,666 € | 84 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
190,396 € - 200,416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
10207253 | 81,14 € - 179,38 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M50
|
1.476 in
37.5 mm
|
|
54,821 € - 57,715 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
11,83 € - 26,15 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
6,55 € - 14,49 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar