Menu Search

Prensaestopas - Recto/Latón

En stock

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1717

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro máximo del cable compatible Compra
62,23 € - 65,511 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
13.0 mm
156,07 € - 164,285 € 8 En stock
M63
48.0 mm
50,42 € - 111,46 € 55 En stock
M40
28.0 mm
250,36 € - 263,54 € Solicite el plazo de entrega aquí
M63
48.0 mm
70,788 € - 74,518 € Solicite el plazo de entrega aquí
M50
35.0 mm
10267608 3,304 € - 7,304 € 77 En stock
M25
16.0 mm
48,467 € - 51,017 € 111 En stock
M16
10.0 mm
2,56 € - 5,66 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG11
7.0 mm
1,34 € - 2,962 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
8.0 mm
88,41 € - 195,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32
21.0 mm
10,18 € - 22,51 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
32.0 mm
119,52 € - 264,19 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
28.0 mm
72,053 € - 75,846 € 20 En stock
M25
17.0 mm
10,5654 € - 16,435 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32
18.0 mm
42,26 € - 44,486 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
7.0 mm
7,311 € - 11,3727 € 350 En stock
M25
14.0 mm
5,6599 € - 8,8042 € 594 En stock
M20
12.0 mm
4,8112 € - 7,4841 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
6.5 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M12
6.5 mm
11,516 € - 12,122 € 51 En stock
M20
13.0 mm
  • de 6
Prensaestopas M20 6.0 mm 13.0 mm Acero inoxidable

10304280

Rango de precios
65,511 € - 62,23 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Prensaestopas ATEX M63 32.0 mm 48.0 mm Latón Natural

10278321

Rango de precios
164,285 € - 156,07 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
Prensaestopas ATEX M40 16.0 mm 28.0 mm Latón Natural

10278307

Rango de precios
111,46 € - 50,42 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
Prensaestopas M63 34.0 mm 48.0 mm Acero inoxidable

10304334

Rango de precios
263,54 € - 250,36 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Prensaestopas ATEX M50 21.0 mm 35.0 mm Latón Natural

10278314

Rango de precios
74,518 € - 70,788 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Prensaestopas M25 9.0 mm 16.0 mm Latón Natural

10267608

Rango de precios
7,304 € - 3,304 €

Niveles de existencias
77 En stock
Atributos
Prensaestopas M16 4.5 mm 10.0 mm Acero inoxidable

10304273

Rango de precios
51,017 € - 48,467 €

Niveles de existencias
111 En stock
Atributos
Prensaestopas PG11 3.0 mm 7.0 mm Latón Natural

10386293

Rango de precios
5,66 € - 2,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Prensaestopas M16 4.0 mm 8.0 mm Latón Natural

10267554

Rango de precios
2,962 € - 1,34 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Prensaestopas M32 13.0 mm 21.0 mm Acero inoxidable

10304303

Rango de precios
195,44 € - 88,41 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Prensaestopas M40 22.0 mm 32.0 mm Latón Natural

10267639

Rango de precios
22,51 € - 10,18 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Prensaestopas M40 16.0 mm 28.0 mm Acero inoxidable

10304310

Rango de precios
264,19 € - 119,52 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Prensaestopas M25 Natural

10304297

Rango de precios
75,846 € - 72,053 €

Niveles de existencias
20 En stock
Atributos
Prensaestopas EMC M32 13.0 mm 18.0 mm Latón Natural

10237151

Rango de precios
16,435 € - 10,5654 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Prensaestopas M12 3.0 mm 7.0 mm Acero inoxidable Natural

10304266

Rango de precios
44,486 € - 42,26 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Prensaestopas EMC M25 10.0 mm 14.0 mm Latón Natural

10237144

Rango de precios
11,3727 € - 7,311 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
Prensaestopas EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Latón Natural

10237137

Rango de precios
8,8042 € - 5,6599 €

Niveles de existencias
594 En stock
Atributos
Prensaestopas EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Latón Natural

10237168

Rango de precios
7,4841 € - 4,8112 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Prensaestopas EMC M12 3.0 mm 6.5 mm Latón Natural

10543214


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
Prensaestopas M20 Natural

10278277

Rango de precios
12,122 € - 11,516 €

Niveles de existencias
51 En stock
Atributos