Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1717
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
62,23 € - 65,511 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
156,07 € - 164,285 € | 8 En stock |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
50,42 € - 111,46 € | 55 En stock |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
250,36 € - 263,54 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M63
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
70,788 € - 74,518 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M50
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
10267608 | 3,304 € - 7,304 € | 77 En stock |
M25
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
48,467 € - 51,017 € | 111 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,56 € - 5,66 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG11
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,34 € - 2,962 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
88,41 € - 195,44 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
10,18 € - 22,51 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
119,52 € - 264,19 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
72,053 € - 75,846 € | 20 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
10,5654 € - 16,435 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
42,26 € - 44,486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
7,311 € - 11,3727 € | 350 En stock |
M25
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
5,6599 € - 8,8042 € | 594 En stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
4,8112 € - 7,4841 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|||
11,516 € - 12,122 € | 51 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar