Menu Search

Prensaestopas - Recto/Latón

En stock

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1717

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
102 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Diámetro máximo del cable compatible Compra
4,006 € - 8,858 € 25 En stock
M32
21.0 mm
1,898 € - 4,194 € 395 En stock
M25
17.0 mm
1,279 € - 2,828 € 530 En stock
M20
13.0 mm
1,8978 € - 1,998 € 48 En stock
M25
17.0 mm
1,279 € - 2,828 € 97 En stock
M20
13.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
M40
25.0 mm
6,2262 € - 9,6853 € 499 En stock
M20
12.0 mm
136,578 € - 143,766 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
28.0 mm
9,46 € - 20,91 € 47 En stock
M20
10.5 mm
25,21 € - 55,73 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32
20.5 mm
56,493 € - 59,461 € 80 En stock
M25
17.0 mm
11,88 € - 26,26 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
10.0 mm
12,90 € - 28,50 € 75 En stock
M20
13.0 mm
14,60 € - 32,26 € 150 En stock
M25
20.5 mm
1,206 € - 2,666 € 84 En stock
M16
10.0 mm
190,396 € - 200,416 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32
21.0 mm
10207253 81,14 € - 179,38 € Solicite el plazo de entrega aquí
M50
37.5 mm
54,821 € - 57,715 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
33.0 mm
11,83 € - 26,15 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
7.0 mm
6,55 € - 14,49 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
5.0 mm
  • de 6
Prensaestopas M32 15.0 mm 21.0 mm PA Gris Plateado

10207376

Rango de precios
8,858 € - 4,006 €

Niveles de existencias
25 En stock
Atributos
  • Color
    Gris Plateado
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    58.5 mm
  • Medida de la rosca
    M32
Prensaestopas M25 11.0 mm 17.0 mm PA Gris oscuro

10207338

Rango de precios
4,194 € - 1,898 €

Niveles de existencias
395 En stock
Atributos
  • Color
    Gris oscuro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    48.0 mm
  • Medida de la rosca
    M25
Prensaestopas M20 8.0 mm 13.0 mm PA Gris Plateado

10207314

Rango de precios
2,828 € - 1,279 €

Niveles de existencias
530 En stock
Atributos
  • Color
    Gris Plateado
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    42.5 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Prensaestopas M25 11.0 mm 17.0 mm PA Negro

10207352

Rango de precios
1,998 € - 1,8978 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    48.0 mm
  • Medida de la rosca
    M25
Prensaestopas M20 8.0 mm 13.0 mm PA Negro

10207321

Rango de precios
2,828 € - 1,279 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    42.5 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Prensaestopas EMC M40 18.0 mm 25.0 mm Latón Natural

10543221


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    EMC
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Longitud general
    54.0 mm
Prensaestopas EMC M20 6.0 mm 12.0 mm Latón Natural

10237175

Rango de precios
9,6853 € - 6,2262 €

Niveles de existencias
499 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    EMC
  • Longitud de rosca de montaje
    12.0 mm
  • Longitud general
    36.5 mm
Prensaestopas EMC M40 16.0 mm 28.0 mm Latón Natural

10635971

Rango de precios
143,766 € - 136,578 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    EMC avanzado
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Longitud general
    55.0 mm
Prensaestopas M20 8.0 mm 10.5 mm Latón Natural

10207215

Rango de precios
20,91 € - 9,46 €

Niveles de existencias
47 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M20
Prensaestopas M32 Natural

10207239

Rango de precios
55,73 € - 25,21 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Medida de la rosca
    M32
Prensaestopas EMC M25 9.0 mm 17.0 mm Latón Natural

10302897

Rango de precios
59,461 € - 56,493 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    EMC avanzado
  • Longitud de rosca de montaje
    7.0 mm
  • Longitud general
    42.0 mm
Prensaestopas EMC M16 4.5 mm 10.0 mm Latón Natural

10302873

Rango de precios
26,26 € - 11,88 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    EMC avanzado
  • Longitud de rosca de montaje
    6.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
Prensaestopas EMC M20 6.0 mm 13.0 mm Latón Natural

10302880

Rango de precios
28,50 € - 12,90 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    EMC avanzado
  • Longitud de rosca de montaje
    6.0 mm
  • Longitud general
    37.0 mm
Prensaestopas M25 15.5 mm 20.5 mm Latón Natural

10207222

Rango de precios
32,26 € - 14,60 €

Niveles de existencias
150 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Medida de la rosca
    M25
Prensaestopas M16 5.0 mm 10.0 mm PA Gris oscuro

10207277

Rango de precios
2,666 € - 1,206 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • Color
    Gris oscuro
  • Material completo
    Poliamida PA6 V-2
  • Forma del prensaestopas
    Fijación sencilla
  • Longitud general
    39.0 mm
  • Medida de la rosca
    M16
Prensaestopas EMC M32 13.0 mm 21.0 mm Latón Natural

10636152

Rango de precios
200,416 € - 190,396 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    EMC avanzado
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Longitud general
    44.0 mm
Prensaestopas M50 31.0 mm 37.5 mm Latón Natural

10207253

Rango de precios
179,38 € - 81,14 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Medida de la rosca
    M50
Prensaestopas M40 29.0 mm 33.0 mm Latón Natural

10207246

Rango de precios
57,715 € - 54,821 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Medida de la rosca
    M40
Prensaestopas EMC M12 3.0 mm 7.0 mm Latón Natural

10302866

Rango de precios
26,15 € - 11,83 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    EMC avanzado
  • Longitud de rosca de montaje
    5.0 mm
  • Longitud general
    30.0 mm
Prensaestopas M12 3.0 mm 5.0 mm Latón Natural

10207192

Rango de precios
14,49 € - 6,55 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Latón
  • Forma del prensaestopas
    Referencia
  • Longitud de rosca de montaje
    6.5 mm
  • Medida de la rosca
    M12