Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1717
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
1,9547 € - 2,0579 € | 1364 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,3173 € - 2,9128 € | 180 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
4,1267 € - 4,3441 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,2421 € - 2,7459 € | 980 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,1261 € - 9,1237 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,9549 € - 4,3198 € | 395 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,2421 € - 2,7459 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,1261 € - 9,1237 € | 25 En stock |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
6,7465 € - 14,9247 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
12,5541 € - 13,949 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
12,1849 € - 26,9345 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
1,9547 € - 2,0579 € | 48 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
1,3173 € - 2,9128 € | 530 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
1,3173 € - 2,9128 € | 97 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
11,8614 € - 12,4856 € | 51 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
2,13 € - 4,705 € | 6725 En stock |
PG 11
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
6,2109 € - 13,7402 € | 2800 En stock |
PG 29
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
2,1815 € - 4,8224 € | 525 En stock |
PG 13.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
1,5491 € - 3,4278 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,2648 € - 2,8016 € | 6429 En stock |
M12
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar