Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1717
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|
1,734 € - 3,836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3/8
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,296 € - 5,076 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG13.5
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
10,85 € - 23,97 € | 10 En stock |
PG36
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
1,504 € - 3,328 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
5,6599 € - 8,8042 € | 594 En stock |
M20
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
5,65 € - 12,50 € | 433 En stock |
M32
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
10267530 | 1,008 € - 2,226 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
42,26 € - 44,486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
3,0868 € - 3,25 € | 4100 En stock |
PG21
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
1,206 € - 2,666 € | 980 En stock |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
4,006 € - 8,858 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
1,8978 € - 1,998 € | 1364 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
190,396 € - 200,416 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
56,493 € - 59,461 € | 80 En stock |
M25
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
12,90 € - 28,50 € | 75 En stock |
M20
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
14,60 € - 32,26 € | 150 En stock |
M25
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
11,88 € - 26,26 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
9,46 € - 20,91 € | 47 En stock |
M20
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
25,21 € - 55,73 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
3,4236 € - 3,6032 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG29
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar