Menu Search

Prensaestopas - Recto/Nylon

En stock

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1704

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
237 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Diámetro mínimo del cable compatible Longitud de rosca de montaje Material Diámetro máximo del cable compatible Compra
2,6132 € - 2,7503 € 34 En stock
M16
Negro
4.0 mm
9.0 mm
Nylon
9.0 mm
1,2822 € - 1,3508 € 27 En stock
M20
Negro
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
13.0 mm
0,871 € - 0,9152 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Negro
4.5 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
10.0 mm
7,8595 € - 8,2678 € 730 En stock
M40
Negro
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
28.0 mm
20,3617 € - 21,4344 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32
Verde
13.0 mm
12.0 mm
Nylon
21.0 mm
2,8078 € - 2,9559 € 1142 En stock
M25
Gris
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
17.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 176 En stock
PG 29
Negro
13.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
20.0 mm
0,4997 € - 0,5261 € 14561 En stock
PG 11
Negro
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
7.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 557 En stock
PG 29
Gris
25.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
28.0 mm
0,4997 € - 0,5261 € 6200 En stock
M20
Negro
6.0 mm
9.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,619 € - 0,6522 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 16
Negro
10.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
14.0 mm
14,4697 € - 15,2324 € 10 En stock
PG36
Gris
20.0 mm
13.0 mm
PA
26.0 mm
0,3628 € - 0,3818 € 5800 En stock
PG 9
Gris
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
0,7626 € - 0,8024 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG 9
Negro
4.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
8.0 mm
0,6676 € - 0,703 € 700 En stock
PG 16
Gris
7.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,2515 € - 0,2648 € 6236 En stock
PG 7
Gris
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
5.0 mm
1,53 € - 1,6095 € 93 En stock
PG 29
Negro
18.0 mm
12.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
0,9219 € - 0,9706 € 49242 En stock
M25
Negro
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
1,585 € - 1,6671 € 524 En stock
M32
Negro
16.0 mm
11.0 mm
Nylon 6
21.0 mm
10264232 0,2515 € - 0,2648 € 38650 En stock
M12
Gris
3.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
  • de 12
Prensaestopas ATEX M16 4.0 mm 9.0 mm Nylon Negro

10304341

Rango de precios
2,7503 € - 2,6132 €

Niveles de existencias
34 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    ATEX
  • Protección ante explosiones ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 - 9.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
Prensaestopas M20 6.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6;EPDM Negro

10301401

Rango de precios
1,3508 € - 1,2822 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Multi Slot
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 13.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Longitud general
    45.0 mm
Prensaestopas M16 4.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6;EPDM Negro

10301340

Rango de precios
0,9152 € - 0,871 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Multi Slot
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.5 - 10.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Longitud general
    37.0 mm
Prensaestopas M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6;EPDM Negro

10301593

Rango de precios
8,2678 € - 7,8595 €

Niveles de existencias
730 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Multi Slot
  • Rango de diámetro del cable compatible
    16.0 - 28.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    12.0 mm
  • Longitud general
    65.0 mm
Prensaestopas ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon Verde

10304440

Rango de precios
21,4344 € - 20,3617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Forma del prensaestopas
    Baja tensión ATEX
  • Protección ante explosiones ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 21.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    12.0 mm
Prensaestopas M25 9.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6;EPDM Gris

10301456

Rango de precios
2,9559 € - 2,8078 €

Niveles de existencias
1142 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Multi Slot
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 17.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Longitud general
    47.0 mm
Prensaestopas PG 29 13.0 mm 20.0 mm Nylon 6 Negro

10263785

Rango de precios
1,8879 € - 1,7927 €

Niveles de existencias
176 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 11 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6 Negro

10263723

Rango de precios
0,5261 € - 0,4997 €

Niveles de existencias
14561 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Gris

10263914

Rango de precios
1,8879 € - 1,7927 €

Niveles de existencias
557 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    25.0 - 28.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Negro

10263990

Rango de precios
0,5261 € - 0,4997 €

Niveles de existencias
6200 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 16 10.0 mm 14.0 mm Nylon 6 Negro

10263419

Rango de precios
0,6522 € - 0,619 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    10.0 - 14.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG36 20.0 mm 26.0 mm PA Gris

10152270

Rango de precios
15,2324 € - 14,4697 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 26.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    13.0 mm
  • Longitud general
    61.0 mm
Prensaestopas PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Gris

10263525

Rango de precios
0,3818 € - 0,3628 €

Niveles de existencias
5800 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 - 8.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 9 4.0 mm 8.0 mm Nylon 6 Negro

10263358

Rango de precios
0,8024 € - 0,7626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 - 8.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 16 7.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Gris

10263594

Rango de precios
0,703 € - 0,6676 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    7.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 7 2.0 mm 5.0 mm Nylon 6 Gris

10263518

Rango de precios
0,2648 € - 0,2515 €

Niveles de existencias
6236 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 5.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 29 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Negro

10263457

Rango de precios
1,6095 € - 1,53 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    18.0 - 25.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    12.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Negro

10264072

Rango de precios
0,9706 € - 0,9219 €

Niveles de existencias
49242 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 18.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M32 16.0 mm 21.0 mm Nylon 6 Negro

10264157

Rango de precios
1,6671 € - 1,585 €

Niveles de existencias
524 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    16.0 - 21.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    11.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M12 Gris

10264232

Rango de precios
0,2648 € - 0,2515 €

Niveles de existencias
38650 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 6.5 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790