Menu Search

Prensaestopas - Recto/Nylon

En stock

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1704

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
237 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Diámetro mínimo del cable compatible Longitud de rosca de montaje Material Diámetro máximo del cable compatible Compra
0,6721 € - 0,7074 € 350 En stock
M12
Negro
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
1,7377 € - 1,8283 € 300 En stock
PG-21
Gris
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
0,9241 € - 0,9727 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG-9
Gris
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
1,1054 € - 1,165 € 398 En stock
PG-9
Gris
4.0 mm
7.9 mm
PVC
8.0 mm
0,9241 € - 0,9727 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG-11
Negro
5.0 mm
8.0 mm
PVC
10.0 mm
1,7377 € - 1,8283 € 498 En stock
PG-21
Negro
13.0 mm
11.0 mm
PVC
18.0 mm
2,3637 € - 2,4881 € 650 En stock
PG 13.5
Gris
6.0 mm
19.0 mm
PVC
12.0 mm
0,8445 € - 0,8887 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Negro
20.0 mm
28.5 mm
PA
20.3 mm
0,8068 € - 0,8511 € 550 En stock
PG-7
Gris
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
0,6721 € - 0,7074 € 2850 En stock
M12
Gris
12.0 mm
19.6 mm
PA
12.3 mm
3,3828 € - 3,5595 € 100 En stock
M50
Gris
50.0 mm
44.2 mm
PA
50.4 mm
1,154 € - 1,2137 € 500 En stock
PG-16
Negro
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
1,4458 € - 1,5211 € Solicite el plazo de entrega aquí
M25
Negro
25.0 mm
PA
25.4 mm
0,7694 € - 0,8092 € 900 En stock
M16
Gris
16.0 mm
23.4 mm
PA
1,154 € - 1,2137 € 100 En stock
PG-16
Gris
10.0 mm
10.0 mm
PVC
14.0 mm
10378236 0,7694 € - 0,8092 € 13394 En stock
M16
Negro
16.0 mm
23.4 mm
PA
0,8068 € - 0,8511 € 20752 En stock
PG-7
Negro
3.5 mm
13.6 mm
PVC
6.0 mm
  • de 12
Prensaestopas M12 12.0 mm 12.3 mm PA Negro

10378229

Rango de precios
0,7074 € - 0,6721 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.0 - 12.3 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    19.6 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC Gris

10378311

Rango de precios
1,8283 € - 1,7377 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 18.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    11.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG-9 Gris

10378281

Rango de precios
0,9727 € - 0,9241 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 - 8.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    7.9 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG-9 4.0 mm 8.0 mm PVC Gris

10378298

Rango de precios
1,165 € - 1,1054 €

Niveles de existencias
398 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 - 8.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    7.9 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG-11 5.0 mm 10.0 mm PVC Negro

10378182

Rango de precios
0,9727 € - 0,9241 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 10.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG-21 13.0 mm 18.0 mm PVC Negro

10378212

Rango de precios
1,8283 € - 1,7377 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 18.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    11.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 13.5 6.0 mm 12.0 mm PVC Gris

10545928

Rango de precios
2,4881 € - 2,3637 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    19.0 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Prensaestopas M20 20.0 mm 20.3 mm PA Negro

10378243

Rango de precios
0,8887 € - 0,8445 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 20.3 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    28.5 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Gris

10378274

Rango de precios
0,8511 € - 0,8068 €

Niveles de existencias
550 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.5 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    13.6 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M12 12.0 mm 12.3 mm PA Gris

10378328

Rango de precios
0,7074 € - 0,6721 €

Niveles de existencias
2850 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Rango de diámetro del cable compatible
    12.0 - 12.3 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    19.6 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas;M50;Gris

10378267

Rango de precios
3,5595 € - 3,3828 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Rango de diámetro del cable compatible
    50.0 - 50.4 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    44.2 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Negro

10378205

Rango de precios
1,2137 € - 1,154 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Rango de diámetro del cable compatible
    10.0 - 14.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M25 25.0 mm 25.4 mm PA Negro

10378250

Rango de precios
1,5211 € - 1,4458 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Rango de diámetro del cable compatible
    25.0 - 25.4 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6
Prensaestopas M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Gris

10378335

Rango de precios
0,8092 € - 0,7694 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Longitud de rosca de montaje
    23.4 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6
Prensaestopas PG-16 10.0 mm 14.0 mm PVC Gris

10378304

Rango de precios
1,2137 € - 1,154 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Rango de diámetro del cable compatible
    10.0 - 14.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M16 16.0 mm 16. 3 mm PA Negro

10378236

Rango de precios
0,8092 € - 0,7694 €

Niveles de existencias
13394 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Longitud de rosca de montaje
    23.4 mm
  • Código de material
    3926909790
  • Material completo
    Nylon 6/6
Prensaestopas PG-7 3.5 mm 6.0 mm PVC Negro

10378168

Rango de precios
0,8511 € - 0,8068 €

Niveles de existencias
20752 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Straight
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.5 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    13.6 mm
  • Código de material
    3926909790