Menu Search

Prensaestopas - Recto/Nylon

En stock

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1704

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
237 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Diámetro mínimo del cable compatible Longitud de rosca de montaje Material Diámetro máximo del cable compatible Compra
3,0156 € - 3,1747 € 23 En stock
M20
Negro
6.0 mm
10.0 mm
Nylon
13.0 mm
7,8595 € - 8,2678 € 730 En stock
M40
Negro
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
28.0 mm
0,871 € - 0,9152 € Solicite el plazo de entrega aquí
M16
Negro
4.5 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
10.0 mm
2,6263 € - 2,7655 € 218 En stock
PG 9
Gris
4.0 mm
8.0 mm
PA
7.0 mm
4,059 € - 4,2735 € 1000 En stock
M25
Gris
11.0 mm
10.7 mm
PA
16.0 mm
3,8356 € - 4,0344 € 40 En stock
M50
Negro
32.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
38.0 mm
0,6543 € - 0,6875 € 16 En stock
1/2 in
Negro
5.0 mm
13.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
1,154 € - 1,2137 € 6371 En stock
M25
Gris
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
1,7927 € - 1,8879 € 1000 En stock
M32
Gris
18.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
0,6057 € - 0,6389 € 7260 En stock
M20
Gris
5.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
0,4197 € - 0,4419 € 2224 En stock
3/8 in
Negro
2.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
3,0951 € - 3,2612 € 1761 En stock
M40
Negro
20.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
0,3294 € - 0,3469 € 834 En stock
M16
Gris
2.0 mm
8.0 mm
Nylon 6
6.0 mm
0,6543 € - 0,6875 € 570 En stock
1/2 in
Gris
5.0 mm
13.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
5,1293 € - 5,3948 € 173 En stock
M63
Negro
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
1,154 € - 1,2137 € Solicite el plazo de entrega aquí
M25
Gris
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
0,6057 € - 0,6389 € 9575 En stock
M20
Negro
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
5,1293 € - 5,3948 € 70 En stock
M63
Gris
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
10264577 0,6057 € - 0,6389 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Gris
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
0,2976 € - 0,3131 € 5302 En stock
M12
Gris
3.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
6.5 mm
  • de 12
Prensaestopas ATEX M20 6.0 mm 13.0 mm Nylon Negro

10304358

Rango de precios
3,1747 € - 3,0156 €

Niveles de existencias
23 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    ATEX
  • Protección ante explosiones ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 13.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
Prensaestopas M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6;EPDM Negro

10301593

Rango de precios
8,2678 € - 7,8595 €

Niveles de existencias
730 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Multi Slot
  • Rango de diámetro del cable compatible
    16.0 - 28.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    12.0 mm
  • Longitud general
    65.0 mm
Prensaestopas M16 4.5 mm 10.0 mm Nylon 6/6;EPDM Negro

10301340

Rango de precios
0,9152 € - 0,871 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Multi Slot
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.5 - 10.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Longitud general
    37.0 mm
Prensaestopas PG 9 4.0 mm 7.0 mm PA Gris

10354346

Rango de precios
2,7655 € - 2,6263 €

Niveles de existencias
218 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 - 7.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Clase de protección EN
    EN50262
Prensaestopas M25 11.0 mm 16.0 mm PA Gris

10354421

Rango de precios
4,2735 € - 4,059 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    11.0 - 16.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.7 mm
  • Clase de protección EN
    EN50262
Prensaestopas M50 32 mm 38.0 mm Nylon 6 Negro

10264515

Rango de precios
4,0344 € - 3,8356 €

Niveles de existencias
40 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    32.0 - 38.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas 1/2 in 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Negro

10264683

Rango de precios
0,6875 € - 0,6543 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    13.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M25 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Gris

10264591

Rango de precios
1,2137 € - 1,154 €

Niveles de existencias
6371 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 18.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M32 18.0 mm 25.0 mm Nylon 6 Gris

10264614

Rango de precios
1,8879 € - 1,7927 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    18.0 - 25.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M20 5.0 mm 9.0 mm Nylon 6 Gris

10264584

Rango de precios
0,6389 € - 0,6057 €

Niveles de existencias
7260 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas 3/8 in 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Negro

10264669

Rango de precios
0,4419 € - 0,4197 €

Niveles de existencias
2224 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Negro

10264188

Rango de precios
3,2612 € - 3,0951 €

Niveles de existencias
1761 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 26.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M16 2.0 mm 6.0 mm Nylon 6 Gris

10264263

Rango de precios
0,3469 € - 0,3294 €

Niveles de existencias
834 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    2.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas 1/2 in Gris

10264737

Rango de precios
0,6875 € - 0,6543 €

Niveles de existencias
570 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 9.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    13.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Negro

10264522

Rango de precios
5,3948 € - 5,1293 €

Niveles de existencias
173 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    37.0 - 44.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M25 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Gris

10264607

Rango de precios
1,2137 € - 1,154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 16.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Negro

10264430

Rango de precios
0,6389 € - 0,6057 €

Niveles de existencias
9575 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Gris

10264652

Rango de precios
5,3948 € - 5,1293 €

Niveles de existencias
70 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    37.0 - 44.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Gris

10264577

Rango de precios
0,6389 € - 0,6057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M12 Gris

10264539

Rango de precios
0,3131 € - 0,2976 €

Niveles de existencias
5302 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 6.5 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790