Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1704
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Diámetro mínimo del cable compatible | Longitud de rosca de montaje | Material | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0579 € - 1,1142 € | 186 En stock |
PG11
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 3,6215 € - 3,8115 € | 34 En stock |
PG29
|
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2515 € - 0,2648 € | 28158 En stock |
PG 7
|
Negro
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,6676 € - 0,703 € | 700 En stock |
PG 16
|
Gris
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,947 € - 3,1019 € | 15187 En stock |
M32
|
Gris
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 1,53 € - 1,6095 € | 93 En stock |
PG 29
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,0346 € - 1,0888 € | 201 En stock |
M12
|
Gris
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 2,6857 € - 2,819 € | 140 En stock |
PG 36
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,4997 € - 0,5261 € | 14561 En stock |
PG 11
|
Negro
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,1506 € - 1,2115 € | 5160 En stock |
PG13.5
|
Gris
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,9074 € - 0,9561 € | 100 En stock |
PG7
|
Gris
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,385 € - 0,4051 € | 273 En stock |
PG 9
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10152072 | 1,1242 € - 1,1839 € | 1342 En stock |
M20
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
| 2,9049 € - 3,0574 € | 100 En stock |
PG21
|
Gris
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 10263983 | 0,3294 € - 0,3469 € | 6156 En stock |
M16
|
Negro
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 1,7927 € - 1,8879 € | 176 En stock |
PG 29
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,585 € - 1,6671 € | 2425 En stock |
M32
|
Gris
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Nylon 6
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10264393 | 0,2976 € - 0,3131 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M12
|
Negro
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
| 1,7927 € - 1,8879 € | 1201 En stock |
M32
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,385 € - 0,4051 € | 2410 En stock |
M16
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar