Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1704
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Diámetro mínimo del cable compatible | Longitud de rosca de montaje | Material | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6057 € - 0,6389 € | 4586 En stock |
PG 13.5
|
Negro
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2976 € - 0,3131 € | 13089 En stock |
PG 7
|
Gris
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,8356 € - 4,0344 € | 902 En stock |
PG 42
|
Negro
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,7927 € - 1,8879 € | 452 En stock |
PG 29
|
Negro
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4997 € - 0,5261 € | 3327 En stock |
PG 11
|
Gris
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,7927 € - 1,8879 € | 557 En stock |
PG 29
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 0,9119 € - 0,9605 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG9
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10152058 | 1,0346 € - 1,0888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
Gris
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 0,9175 € - 0,9662 € | 507 En stock |
PG16
|
Gris
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,3618 € - 1,4325 € | 242 En stock |
PG9
|
Gris
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3294 € - 0,3469 € | 2254 En stock |
PG 9
|
Gris
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 2,6857 € - 2,819 € | 40 En stock |
PG 36
|
Negro
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,4197 € - 0,4419 € | 20373 En stock |
PG 11
|
Gris
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,53 € - 1,6095 € | 20 En stock |
PG 29
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,385 € - 0,4051 € | 11845 En stock |
PG 9
|
Negro
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,154 € - 1,2137 € | 648 En stock |
PG 21
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2976 € - 0,3131 € | 3530 En stock |
PG 7
|
Gris
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 2,6857 € - 2,819 € | 48 En stock |
PG 36
|
Negro
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,4531 € - 0,477 € | 17764 En stock |
PG 11
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,53 € - 1,6095 € | 115 En stock |
PG 29
|
Gris
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar