Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1704
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Diámetro mínimo del cable compatible | Longitud de rosca de montaje | Material | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1293 € - 5,3948 € | 173 En stock |
M63
|
Negro
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,6543 € - 0,6875 € | 16 En stock |
1/2 in
|
Negro
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,385 € - 0,4051 € | 6637 En stock |
M16
|
Negro
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,154 € - 1,2137 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M25
|
Gris
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,154 € - 1,2137 € | 6371 En stock |
M25
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,385 € - 0,4051 € | 765 En stock |
M16
|
Negro
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 3,0951 € - 3,2612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M40
|
Gris
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 3,6367 € - 3,8356 € | 930 En stock |
M50
|
Gris
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 3,405 € - 3,5817 € | 570 En stock |
M40
|
Gris
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 1,0148 € - 1,0677 € | 9700 En stock |
M25
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,4997 € - 0,5261 € | 26400 En stock |
M20
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,3294 € - 0,3469 € | 834 En stock |
M16
|
Gris
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3628 € - 0,3818 € | 67300 En stock |
M16
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 3,8356 € - 4,0344 € | 40 En stock |
M50
|
Negro
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 1,3264 € - 1,395 € | 4850 En stock |
M25
|
Rojo
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,6263 € - 2,7655 € | 218 En stock |
PG 9
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 5,1293 € - 5,3948 € | 70 En stock |
M63
|
Gris
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 0,6543 € - 0,6875 € | 570 En stock |
1/2 in
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 4,059 € - 4,2735 € | 1000 En stock |
M25
|
Gris
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,154 € - 1,2137 € | 3511 En stock |
M25
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar