Menu Search

Prensaestopas - Recto/Nylon

En stock

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1704

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
237 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Color Diámetro mínimo del cable compatible Longitud de rosca de montaje Material Diámetro máximo del cable compatible Compra
3,2718 € - 3,4378 € 130 En stock
M40
Negro
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
10264577 0,6057 € - 0,6389 € Solicite el plazo de entrega aquí
M20
Gris
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
3,2718 € - 3,4378 € 480 En stock
M40
Negro
20.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
10264379 4,5983 € - 4,8416 € 320 En stock
M63
Gris
37.0 mm
14.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
0,6543 € - 0,6875 € 13742 En stock
1/2 in
Negro
6.0 mm
13.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
7,3623 € - 7,76 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32
Negro
18.0 mm
14.7 mm
PA
25.0 mm
10264690 1,1077 € - 1,1652 € 1692 En stock
3/4 in
Negro
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
4,3374 € - 4,5655 € 225 En stock
PG 21
Gris
13.0 mm
11.0 mm
PA
18.0 mm
0,8623 € - 0,9065 € 170 En stock
M12
Negro
3.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
7.0 mm
4,1899 € - 4,3994 € 9 En stock
PG 9
Negro
4.0 mm
8.1 mm
PA
8.0 mm
4,2777 € - 4,5105 € Solicite el plazo de entrega aquí
PG7
Negro
3.5 mm
8.0 mm
PA
6.0 mm
4,0567 € - 4,2777 € 4487 En stock
M16
Negro
5.0 mm
14.8 mm
PA
10.0 mm
4,5983 € - 4,8416 € Solicite el plazo de entrega aquí
M12
Negro
3.0 mm
7.9 mm
PA
6.5 mm
2,8078 € - 2,9559 € 14 En stock
M25
Negro
9.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
17.0 mm
7,8595 € - 8,2678 € 1 En stock
M40
Gris
16.0 mm
12.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
28.0 mm
6,9198 € - 7,2847 € 21 En stock
M32
Negro
13.0 mm
12.0 mm
Nylon
21.0 mm
16,8911 € - 17,7754 € Solicite el plazo de entrega aquí
M40
Verde
17.0 mm
12.0 mm
Nylon
28.0 mm
1,2822 € - 1,3508 € 27 En stock
M20
Negro
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
13.0 mm
2,7105 € - 2,8539 € 2225 En stock
M12
Gris
3.0 mm
7.7 mm
PA
6.0 mm
20,3617 € - 21,4344 € Solicite el plazo de entrega aquí
M32
Verde
13.0 mm
12.0 mm
Nylon
21.0 mm
  • de 12
Prensaestopas M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Negro

10264492

Rango de precios
3,4378 € - 3,2718 €

Niveles de existencias
130 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    22.0 - 32.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M20 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Gris

10264577

Rango de precios
0,6389 € - 0,6057 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Negro

10264508

Rango de precios
3,4378 € - 3,2718 €

Niveles de existencias
480 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    20.0 - 26.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    18.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M63 37.0 mm 44.0 mm Nylon 6 Gris

10264379

Rango de precios
4,8416 € - 4,5983 €

Niveles de existencias
320 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    37.0 - 44.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas 1/2 in 6.0 mm 12.0 mm Nylon 6 Negro

10264676

Rango de precios
0,6875 € - 0,6543 €

Niveles de existencias
13742 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 12.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    13.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas M32 18.0 mm 25.0 mm PA Negro

10354551

Rango de precios
7,76 € - 7,3623 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    18.0 - 25.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.7 mm
  • Tipo de accesorio
    Contratuerca incluida
Prensaestopas 3/4 in 13.0 mm 18.0 mm Nylon 6 Negro

10264690

Rango de precios
1,1652 € - 1,1077 €

Niveles de existencias
1692 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 18.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    15.0 mm
  • Código de material
    3926909790
Prensaestopas PG 21 13.0 mm 18.0 mm PA Gris

10354384

Rango de precios
4,5655 € - 4,3374 €

Niveles de existencias
225 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 18.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    11.0 mm
  • Clase de protección EN
    EN50262
Prensaestopas M12 3.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6;EPDM Negro

10301289

Rango de precios
0,9065 € - 0,8623 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Multi Slot
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    9.0 mm
  • Longitud general
    34.0 mm
Prensaestopas PG 9 4.0 mm 8.0 mm PA Negro

10354452

Rango de precios
4,3994 € - 4,1899 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    4.0 - 8.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.1 mm
  • Tipo de accesorio
    Contratuerca incluida
Prensaestopas PG7 3.5 mm 6.0 mm PA Negro

10354445

Rango de precios
4,5105 € - 4,2777 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.5 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    8.0 mm
  • Tipo de accesorio
    Contratuerca incluida
Prensaestopas M16 5.0 mm 10.0 mm PA Negro

10354520

Rango de precios
4,2777 € - 4,0567 €

Niveles de existencias
4487 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    5.0 - 10.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    14.8 mm
  • Tipo de accesorio
    Contratuerca incluida
Prensaestopas M12 3.0 mm 6.5 mm PA Negro

10354513

Rango de precios
4,8416 € - 4,5983 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 6.5 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    7.9 mm
  • Tipo de accesorio
    Contratuerca incluida
Prensaestopas M25 9.0 mm 17.0 mm Nylon 6/6;EPDM Negro

10301463

Rango de precios
2,9559 € - 2,8078 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Multi Slot
  • Rango de diámetro del cable compatible
    9.0 - 17.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Longitud general
    47.0 mm
Prensaestopas M40 16.0 mm 28.0 mm Nylon 6/6;EPDM Gris

10301586

Rango de precios
8,2678 € - 7,8595 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Multi Slot
  • Rango de diámetro del cable compatible
    16.0 - 28.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    12.0 mm
  • Longitud general
    65.0 mm
Prensaestopas ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon Negro

10304372

Rango de precios
7,2847 € - 6,9198 €

Niveles de existencias
21 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    ATEX
  • Protección ante explosiones ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 21.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    12.0 mm
Prensaestopas ATEX M40 17.0 mm 28.0 mm Nylon Verde

10304457

Rango de precios
17,7754 € - 16,8911 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Forma del prensaestopas
    Baja tensión ATEX
  • Protección ante explosiones ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Rango de diámetro del cable compatible
    17.0 - 28.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    12.0 mm
Prensaestopas M20 6.0 mm 13.0 mm Nylon 6/6;EPDM Negro

10301401

Rango de precios
1,3508 € - 1,2822 €

Niveles de existencias
27 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Forma del prensaestopas
    Multi Slot
  • Rango de diámetro del cable compatible
    6.0 - 13.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    10.0 mm
  • Longitud general
    45.0 mm
Prensaestopas M12 3.0 mm 6.0 mm PA Gris

10354391

Rango de precios
2,8539 € - 2,7105 €

Niveles de existencias
2225 En stock
Atributos
  • Color
    Gris
  • Forma del prensaestopas
    Standard
  • Rango de diámetro del cable compatible
    3.0 - 6.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    7.7 mm
  • Clase de protección EN
    EN50262
Prensaestopas ATEX M32 13.0 mm 21.0 mm Nylon Verde

10304440

Rango de precios
21,4344 € - 20,3617 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Verde
  • Forma del prensaestopas
    Baja tensión ATEX
  • Protección ante explosiones ATEX
    II 2 G Ex e II II 2 D Ex tD A21
  • Rango de diámetro del cable compatible
    13.0 - 21.0 mm
  • Longitud de rosca de montaje
    12.0 mm