Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.
Código De La Serie: SR1704
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Color | Diámetro mínimo del cable compatible | Longitud de rosca de montaje | Material | Diámetro máximo del cable compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10263587 | 0,619 € - 0,6522 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PG 16
|
Gris
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
| 1,53 € - 1,6095 € | 20 En stock |
PG 29
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,53 € - 1,6095 € | 14265 En stock |
PG 29
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,7927 € - 1,8879 € | 452 En stock |
PG 29
|
Negro
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,8356 € - 4,0344 € | 298 En stock |
PG 42
|
Gris
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Nylon 6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 0,4997 € - 0,5261 € | 5687 En stock |
PG 13.5
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,385 € - 0,4051 € | 273 En stock |
PG 9
|
Gris
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,154 € - 1,2137 € | 500 En stock |
M25
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2976 € - 0,3131 € | 2282 En stock |
M12
|
Gris
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,7927 € - 1,8879 € | 1875 En stock |
M32
|
Gris
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1077 € - 1,1652 € | 654 En stock |
3/4 in
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon 6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 2,7943 € - 2,9402 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M16
|
Gris
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 4,7538 € - 5,0076 € | 28 En stock |
PG16
|
Negro
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 7,3623 € - 7,76 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M32
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 19,8313 € - 20,8811 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M50
|
Negro
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Nylon
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 34,8231 € - 36,6637 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M63
|
Verde
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 2,8078 € - 2,9559 € | 14 En stock |
M25
|
Negro
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 28,3176 € - 29,7985 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M63
|
Negro
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,8623 € - 0,9065 € | 135 En stock |
M12
|
Gris
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
Nylon 6/6;EPDM
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,2057 € - 3,5263 € | 4700 En stock |
M25
|
Rojo
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nylon 6
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar