Los protectores de bordes están diseñados para proteger los flejes de plástico y las esquinas expuestas, y ayudan a mejorar la resistencia del apilado. Absorbe los golpes y distribuye la fuerza uniformemente, garantizando una mejor protección.Se utiliza para proteger los flejes de plástico y las esquinas expuestas.Sirve de amortiguador, absorbiendo los choques y repartiendo la fuerza uniformemente a lo largo de su longitud.De uso frecuente en entornos industriales, comerciales y electrónicos. Material: PEBD, PP, PEAD, PVC, EPDM;PVC Color: Negro, Natural, Blanco, Gris Código De La Serie: SR1042, SR1177, SR5558
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | W | W2 | SW | Color | Material | h | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1305 € - 0,2885 € | 1800 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 0,46 € - 0,4842 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.571 in
65.3 mm
|
1.819 in
46.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.819 in
46.2 mm
|
4
|
||
| 0,3113 € - 0,3277 € | 800 En stock |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 0,2043 € - 0,2151 € | 990 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Negro
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 10069493 | 0,3572 € - 0,376 € | 836 En stock |
5.315 in
135.0 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negro
|
PEAD
|
|
5
|
|
| 0,1066 € - 0,2356 € | 6700 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,253 € - 0,2662 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.717 in
43.6 mm
|
1.72 in
43.7 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.118 in
28.4 mm
|
3
|
||
| 0,1272 € - 0,281 € | 500 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
3
|
||
| 0,1242 € - 0,2747 € | 4400 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
1.575 in
40.0 mm
|
1
|
||
| 1526 En stock |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
|||
| 0,0671 € - 0,1484 € | 559 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,4351 € - 0,9617 € | 4800 En stock |
1.906 in
48.4 mm
|
2.547 in
64.7 mm
|
1.409 in
35.8 mm
|
Natural
|
LDPE - PIR
|
1.803 in
45.8 mm
|
1
|
||
| 0,0691 € - 0,153 € | 2600 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
0.984 in
25.0 mm
|
3
|
||
| 6,323 € - 6,6536 € | 24 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
6.969 in
177.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Negro
|
PP
|
5.315 in
135.0 mm
|
2
|
||
| 2,2795 € - 2,3985 € | 102 En stock |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Negro
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 2,2795 € - 2,3985 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.315 in
135.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Negro
|
PP
|
3.543 in
90.0 mm
|
1
|
||
| 10106372 | 0,1268 € - 0,2805 € | 990 En stock |
1.744 in
44.3 mm
|
1.78 in
45.2 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
Negro
|
LDPE - PIR
|
1.063 in
27.0 mm
|
3
|
|
| 1,9305 € - 2,0336 € | 22 En stock |
5.118 in
130.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Negro
|
PP
|
3.465 in
88.0 mm
|
1
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar