Menu Search

Protector de bordes de PVC

En stock

PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Suministrado en rollo de 20 metros.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Material: PVC Color: Negro, Blanco, Gris Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
24 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura máxima de la palanca Color Anchura de la palanca general Anchura general Altura general Compra
125,7733 € - 132,3962 € 1277 En stock
3.0 mm
Gris
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
222,789 € - 234,531 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
Negro
1.5 mm
9.7 mm
21.5 mm
10237519 58,4319 € - 61,5013 € 69 En stock
1.5 mm
Negro
1.5 mm
6.0 mm
8.0 mm
72,3369 € - 76,1479 € 52 En stock
1.5 mm
Blanco
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
157,8166 € - 166,1287 € 55 En stock
8.0 mm
Gris
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
70,4314 € - 74,1394 € 344 En stock
1.5 mm
Gris
1.0 mm
6.0 mm
8.0 mm
10412565 75,5357 € - 83,9285 € 210 En stock
3.0 mm
Negro
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
10237427 72,7592 € - 76,5908 € 84 En stock
2.0 mm
Blanco
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
125,7733 € - 132,3962 € 1005 En stock
3.0 mm
Blanco
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
10237458 108,1294 € - 113,8253 € 104 En stock
3.0 mm
Negro
1.0 mm
10.0 mm
14.0 mm
10237403 58,7821 € - 61,8824 € 408 En stock
2.0 mm
Negro
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
184,9159 € - 194,6494 € 16 En stock
2.0 mm
Gris
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
153,4185 € - 161,4937 € 32 En stock
2.0 mm
Negro
1.0 mm
14.4 mm
10.0 mm
133,8794 € - 140,9143 € 222 En stock
3.0 mm
Gris
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
157,8166 € - 166,1287 € 118 En stock
8.0 mm
Blanco
6.0 mm
11.8 mm
16.3 mm
135,445 € - 142,5726 € 44 En stock
4.0 mm
Blanco
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
34,9017 € - 38,7797 € 350 En stock
2.0 mm
Gris
1.0 mm
6.9 mm
9.4 mm
133,8794 € - 140,9143 € 56 En stock
3.0 mm
Blanco
1.5 mm
9.0 mm
12.5 mm
109,4169 € - 115,1849 € 93 En stock
4.0 mm
Negro
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
135,445 € - 142,5726 € 79 En stock
4.0 mm
Gris
2.0 mm
11.0 mm
16.5 mm
  • de 2
Protector de bordes 5.5 mm 14.0 mm PVC Gris

10237465

Rango de precios
132,3962 € - 125,7733 €

Niveles de existencias
1277 En stock
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    3.0 mm
  • Altura general
    14.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 3.8 mm 11.7 mm PVC Negro

10237601

Rango de precios
234,531 € - 222,789 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    1.5 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    3.0 mm
  • Altura general
    21.5 mm
  • Anchura general
    9.7 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 2.0 mm 8.0 mm PVC Negro

10237519

Rango de precios
61,5013 € - 58,4319 €

Niveles de existencias
69 En stock
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    1.5 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    1.5 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Anchura general
    6.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 2.0 mm 8.0 mm PVC Blanco

10237533

Rango de precios
76,1479 € - 72,3369 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    1.5 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Anchura general
    6.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 6.5 mm 16.3 mm PVC Gris

10237557

Rango de precios
166,1287 € - 157,8166 €

Niveles de existencias
55 En stock
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    6.0 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    8.0 mm
  • Altura general
    16.3 mm
  • Anchura general
    11.8 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 5.6 mm 6.0 mm PVC Gris

10237526

Rango de precios
74,1394 € - 70,4314 €

Niveles de existencias
344 En stock
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    1.5 mm
  • Altura general
    8.0 mm
  • Anchura general
    6.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 20.0 m (L) 9.0 mm (A) 3.0 mm

10412565

Rango de precios
83,9285 € - 75,5357 €

Niveles de existencias
210 En stock
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    1.5 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    3.0 mm
  • Altura general
    12.5 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 6.5 mm 6.9 mm PVC Blanco

10237427

Rango de precios
76,5908 € - 72,7592 €

Niveles de existencias
84 En stock
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    2.0 mm
  • Altura general
    9.4 mm
  • Anchura general
    6.9 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 5.5 mm 14.0 mm PVC Blanco

10237472

Rango de precios
132,3962 € - 125,7733 €

Niveles de existencias
1005 En stock
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    3.0 mm
  • Altura general
    14.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 5.5 mm 14.0 mm PVC Negro

10237458

Rango de precios
113,8253 € - 108,1294 €

Niveles de existencias
104 En stock
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    3.0 mm
  • Altura general
    14.0 mm
  • Anchura general
    10.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 6.5 mm 6.9 mm PVC Negro

10237403

Rango de precios
61,8824 € - 58,7821 €

Niveles de existencias
408 En stock
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    2.0 mm
  • Altura general
    9.4 mm
  • Anchura general
    6.9 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 3.5 mm 10.0 mm PVC Gris

10237588

Rango de precios
194,6494 € - 184,9159 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    2.0 mm
  • Altura general
    10.0 mm
  • Anchura general
    14.4 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 3.5 mm 10.0 mm PVC Negro

10237571

Rango de precios
161,4937 € - 153,4185 €

Niveles de existencias
32 En stock
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    2.0 mm
  • Altura general
    10.0 mm
  • Anchura general
    14.4 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 9.0 mm 9.0 mm PVC Gris

10237434

Rango de precios
140,9143 € - 133,8794 €

Niveles de existencias
222 En stock
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    1.5 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    3.0 mm
  • Altura general
    12.5 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 6.5 mm 16.3 mm PVC Blanco

10237564

Rango de precios
166,1287 € - 157,8166 €

Niveles de existencias
118 En stock
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    6.0 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    8.0 mm
  • Altura general
    16.3 mm
  • Anchura general
    11.8 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 4.0 mm 16.5 mm PVC Blanco

10237502

Rango de precios
142,5726 € - 135,445 €

Niveles de existencias
44 En stock
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    4.0 mm
  • Altura general
    16.5 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 6.5 mm 6.9 mm PVC Gris

10237410

Rango de precios
38,7797 € - 34,9017 €

Niveles de existencias
350 En stock
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    1.0 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    2.0 mm
  • Altura general
    9.4 mm
  • Anchura general
    6.9 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 3.4 mm 12.5 mm PVC Blanco

10237441

Rango de precios
140,9143 € - 133,8794 €

Niveles de existencias
56 En stock
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    1.5 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    3.0 mm
  • Altura general
    12.5 mm
  • Anchura general
    9.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 4.0 mm 16.5 mm PVC Negro

10237489

Rango de precios
115,1849 € - 109,4169 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    4.0 mm
  • Altura general
    16.5 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m
Protector de bordes 4.0 mm 16.5 mm PVC Gris

10237496

Rango de precios
142,5726 € - 135,445 €

Niveles de existencias
79 En stock
Atributos
  • Anchura de la palanca general
    2.0 mm
  • Anchura máxima de la palanca
    4.0 mm
  • Altura general
    16.5 mm
  • Anchura general
    11.0 mm
  • Longitud del rollo
    20.0 m