Menu Search

Protectores de bridas de alta presión

En stock

Los protectores de bridas de alta presión proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión. Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.

Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos. La gama tiene opciones que ofrecen protección para los códigos SAE 61 (3000 - 5000 PSI) y 62 (6000 PSI).

  • Proporcionan cobertura completa y protección del orificio interno para aplicaciones de alta presión.
  • Las lengüetas se insertan de forma segura en los orificios de perno de las bridas para ofrecer un ajuste firme.
  • Se fabrican con un material rentable que tiene buena resistencia a los productos químicos.
Material: PEBD, PE, PP Color: Rojo, Azul, Amarillo Código De La Serie: SRCPFL, SR1076, SRL0000

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
47 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color D Material Índice de presión de clase Tipo Compra
10287705 2,141 € - 4,7305 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
76.2 mm
PE
3000
0,7742 € - 1,7114 € 5635 En stock
Rojo
152.4 mm
PE
6000
1,7242 € - 3,8102 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
76.7 mm
PE
3000
0,3336 € - 0,3512 € 1284 En stock
Amarillo
12.7 mm
PEBD
3000
1
0,3963 € - 0,8772 € 1305 En stock
Amarillo
31.8 mm
PEBD
3000
1
0,319 € - 0,3358 € 2969 En stock
Amarillo
19.1 mm
PEBD
3000
1
0,4231 € - 0,4452 € 500 En stock
Azul
25.4 mm
PP
3000
1
0,3165 € - 0,3331 € 1500 En stock
Azul
19.1 mm
PP
3000
1
0,501 € - 0,9278 € Solicite el plazo de entrega aquí
Amarillo
25.4 mm
PEBD
6000
2
0,3397 € - 0,4194 € 3937 En stock
Amarillo
25.4 mm
PEBD
3000
1
0,3964 € - 0,4178 € 1050 En stock
Azul
31.8 mm
PP
3000
1
0,41 € - 0,9059 € 975 En stock
Amarillo
31.8 mm
PEBD
6000
1
0,3336 € - 0,3512 € Solicite el plazo de entrega aquí
Azul
12.7 mm
PP
3000
1
0,3521 € - 0,3707 € 2288 En stock
Amarillo
19.1 mm
PEBD
6000
1
1,8209 € - 4,0252 € 1190 En stock
Azul
31.8 mm
PE
3000
2,3769 € - 5,2544 € 300 En stock
Azul
63.5 mm
PE
3000
1,0911 € - 2,412 € 204 En stock
Azul
12.7 mm
PE
3000
2,1962 € - 4,855 € 5463 En stock
Azul
50.8 mm
PE
3000
2,2795 € - 5,0394 € Solicite el plazo de entrega aquí
Rojo
38.1 mm
PE
6000
1,4177 € - 3,1341 € 4900 En stock
Rojo
19.1 mm
PE
6000
  • de 3
Protector de bridas de alta presión 4 in Azul PE

10287705

Rango de precios
4,7305 € - 2,141 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    76.2 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 1/2 in Rojo PE

10287712

Rango de precios
1,7114 € - 0,7742 €

Niveles de existencias
5635 En stock
Atributos
  • D
    152.4 mm
  • Índice de presión de clase
    6000
  • Color
    Rojo
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 76.2 mm Azul PE

10287699

Rango de precios
3,8102 € - 1,7242 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    76.7 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
12.7 mm 3000 N/A Amarillo PEBD

10100417

Rango de precios
0,3512 € - 0,3336 €

Niveles de existencias
1284 En stock
Atributos
  • D
    12.7 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 1 1/4 in Amarillo PEBD

10100479

Rango de precios
0,8772 € - 0,3963 €

Niveles de existencias
1305 En stock
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 3/4 in Amarillo PEBD

10100431

Rango de precios
0,3358 € - 0,319 €

Niveles de existencias
2969 En stock
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas 1 in 3000 Azul PP

10100462

Rango de precios
0,4452 € - 0,4231 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PP
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 3/4 in Azul PP

10100448

Rango de precios
0,3331 € - 0,3165 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PP
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 1 in Amarillo PEBD

10100509

Rango de precios
0,9278 € - 0,501 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • Índice de presión de clase
    6000
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    2
Protector de bridas de alta presión 1 in Amarillo PEBD

10100455

Rango de precios
0,4194 € - 0,3397 €

Niveles de existencias
3937 En stock
Atributos
  • D
    25.4 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 1 1/4 in Azul PP

10100486

Rango de precios
0,4178 € - 0,3964 €

Niveles de existencias
1050 En stock
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PP
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 1 1/4 in Amarillo PEBD

10100516

Rango de precios
0,9059 € - 0,41 €

Niveles de existencias
975 En stock
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • Índice de presión de clase
    6000
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 1/2 in Azul PP

10100424

Rango de precios
0,3512 € - 0,3336 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    12.7 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PP
  • Tipo
    1
19.1 mm 6000 N/A Amarillo PEBD

10100493

Rango de precios
0,3707 € - 0,3521 €

Niveles de existencias
2288 En stock
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • Índice de presión de clase
    6000
  • Color
    Amarillo
  • Material
    PEBD
  • Tipo
    1
Protector de bridas de alta presión 1 1/4 in Azul PE

10239896

Rango de precios
4,0252 € - 1,8209 €

Niveles de existencias
1190 En stock
Atributos
  • D
    31.8 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 2 1/2 in Azul PE

10239926

Rango de precios
5,2544 € - 2,3769 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • D
    63.5 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 1/2 in Azul PE

10239865

Rango de precios
2,412 € - 1,0911 €

Niveles de existencias
204 En stock
Atributos
  • D
    12.7 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas 2 in 3000 Azul PE

10239919

Rango de precios
4,855 € - 2,1962 €

Niveles de existencias
5463 En stock
Atributos
  • D
    50.8 mm
  • Índice de presión de clase
    3000
  • Color
    Azul
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 1 1/2 in Rojo PE

10239964

Rango de precios
5,0394 € - 2,2795 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    38.1 mm
  • Índice de presión de clase
    6000
  • Color
    Rojo
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790
Protector de bridas de alta presión 3/4 in Rojo PE

10239933

Rango de precios
3,1341 € - 1,4177 €

Niveles de existencias
4900 En stock
Atributos
  • D
    19.1 mm
  • Índice de presión de clase
    6000
  • Color
    Rojo
  • Material
    PE
  • Código de material
    3926909790