Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los protectores de esquinas están diseñados para proteger las esquinas afiladas y delicadas durante el transporte y el almacenamiento. El diseño garantiza un ajuste seguro y ceñido que es fácil de instalar y quitar simplemente empujándolo en su sitio. De uso frecuente en entornos industriales, comerciales y residenciales.Se utilizan para cubrir esquinas afiladas o delicadas contra daños durante el transporte y el almacenamiento.Son fáciles de colocar y quitar presionándolas.De uso frecuente en entornos industriales, comerciales y residenciales. Material: PEBD, PP Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1041
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | T | L | Color | t | Material | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3421 € - 1,4128 € | 300 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
|
PEBD
|
4
|
||
| 0,9245 € - 0,9731 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.339 in
34.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
6
|
||
| 0,8492 € - 0,894 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.496 in
38.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,7019 € - 0,7387 € | 175 En stock |
0.787 in
20.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
|
PEBD
|
4
|
||
| 0,784 € - 0,825 € | 2500 En stock |
1.102 in
28.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,8073 € - 0,8504 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1.181 in
30.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,8255 € - 0,869 € | 223 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,3393 € - 0,3566 € | 498 En stock |
1.378 in
35.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
0.591 in
15.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,7116 € - 0,7489 € | 2875 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,378 € - 0,3979 € | 1400 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
|
LDPE - PIR
|
4
|
||
| 0,9342 € - 0,9833 € | 225 En stock |
1.85 in
47.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,8741 € - 0,9202 € | 225 En stock |
1.575 in
40.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,1073 € - 0,1129 € | 797 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
3
|
||
| 1,1563 € - 1,2181 € | 225 En stock |
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
|
PEBD
|
4
|
||
| 0,2003 € - 0,2109 € | 160 En stock |
2.362 in
60.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
1.378 in
35.0 mm
|
PP
|
5
|
||
| 0,4447 € - 0,4684 € | 875 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,7768 € - 0,8179 € | 395 En stock |
0.984 in
25.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 0,4908 € - 0,5166 € | 1042 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
| 1,0899 € - 1,1475 € | 5763 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Blanco
|
0.079 in
2.0 mm
|
PEBD
|
1
|
||
| 0,4616 € - 0,4857 € | 714 En stock |
0.394 in
10.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negro
|
|
PEBD
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar