Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las puntas protegen los extremos expuestos de varillas y tubos, a la vez que proporcionan un aspecto cuidado. El sencillo diseño de encaje a presión permite una instalación rápida y fácil.Las puntas de remate son tapas versátiles con diversos usos.Ideales para la presentación y protección de productos.Duraderas y visualmente agradables. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1506, SR1500, SR1501
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | D | Color | h | d1 | Material completo | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0631 € - 0,1395 € | 4780 En stock |
|
Blanco
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
1
|
||
| 0,0547 € - 0,121 € | 4500 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Negro
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0592 € - 0,1308 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Blanco
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
1
|
||
| 0,0847 € - 0,1874 € | 41 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Negro
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0549 € - 0,1213 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.244 in
6.2 mm
|
Negro
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0462 € - 0,1023 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0626 € - 0,1385 € | 12000 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0742 € - 0,164 € | 7500 En stock |
0.311 in
7.9 mm
|
Blanco
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0553 € - 0,1222 € | 14000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Blanco
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,069 € - 0,1527 € | 63900 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Negro
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0864 € - 0,1911 € | 36212 En stock |
0.248 in
6.3 mm
|
Negro
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0478 € - 0,1059 € | 117 En stock |
|
Blanco
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
1
|
||
| 0,0439 € - 0,0971 € | 64000 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0678 € - 0,1499 € | 16 En stock |
|
Negro
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
1
|
||
| 0,0736 € - 0,1628 € | 17715 En stock |
0.335 in
8.5 mm
|
Negro
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,1388 € - 0,3069 € | 6233 En stock |
0.413 in
10.5 mm
|
Negro
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0742 € - 0,164 € | 19000 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0904 € - 0,20 € | 10000 En stock |
0.433 in
11.0 mm
|
Negro
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,0757 € - 0,1674 € | 3000 En stock |
0.437 in
11.1 mm
|
Blanco
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Cloruro de polivinilo
|
|
||
| 0,1151 € - 0,2544 € | 39800 En stock |
0.386 in
9.8 mm
|
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar