Menu Search

Puntas de remate

En stock

Las puntas protegen los extremos expuestos de varillas y tubos, a la vez que proporcionan un aspecto cuidado. El sencillo diseño de encaje a presión permite una instalación rápida y fácil.Las puntas de remate son tapas versátiles con diversos usos.Ideales para la presentación y protección de productos.Duraderas y visualmente agradables. Material: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1506, SR1500, SR1501

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 3
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
62 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad D Color h d1 Material completo Tipo Compra
0,0606 € - 0,1339 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
Negro
13.2 mm
7.9 mm
Cloruro de polivinilo
0,1388 € - 0,3069 € 6233 En stock
10.5 mm
Negro
24.2 mm
8.0 mm
TPE/TPV
3
0,0742 € - 0,164 € 19000 En stock
9.8 mm
Negro
18.0 mm
7.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0742 € - 0,164 € 500 En stock
9.8 mm
Blanco
18.0 mm
7.0 mm
Cloruro de polivinilo
0,0904 € - 0,20 € 10000 En stock
11.0 mm
Negro
17.0 mm
7.6 mm
Cloruro de polivinilo
0,0678 € - 0,1499 € 16 En stock
Negro
13.0 mm
6.0 mm
Cloruro de polivinilo
1
0,0753 € - 0,1665 € 69000 En stock
11.1 mm
Negro
13.3 mm
9.5 mm
Cloruro de polivinilo
0,0412 € - 0,0912 € Solicite el plazo de entrega aquí
5.6 mm
Blanco
6.6 mm
2.4 mm
Cloruro de polivinilo
0,0436 € - 0,0964 € 21700 En stock
5.5 mm
Blanco
9.7 mm
3.2 mm
Cloruro de polivinilo
0,1202 € - 0,2657 € 14200 En stock
8.5 mm
Negro
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
0,0549 € - 0,1213 € 9000 En stock
6.3 mm
Blanco
12.2 mm
2.4 mm
Cloruro de polivinilo
0,0693 € - 0,1533 € 4000 En stock
9.5 mm
Negro
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,076 € - 0,168 € 6000 En stock
11.1 mm
Negro
13.3 mm
9.5 mm
TPE/TPV
3
0,0984 € - 0,2175 € 39200 En stock
7.0 mm
Negro
14.2 mm
4.8 mm
TPE/TPV
3
0,0835 € - 0,1846 € 26000 En stock
5.5 mm
Negro
9.7 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,0596 € - 0,1318 € 46000 En stock
6.3 mm
Negro
13.4 mm
4.0 mm
TPE/TPV
3
0,0984 € - 0,2175 € 46400 En stock
7.0 mm
Negro
14.2 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0903 € - 0,1997 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
Negro
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,0658 € - 0,1456 € 40000 En stock
9.5 mm
Negro
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
0,071 € - 0,157 € 30500 En stock
5.5 mm
Negro
9.7 mm
3.0 mm
TPE/TPV
3
  • de 4
Puntas de remate 7.9 mm 13.2 mm PVC Negro

10104477

Rango de precios
0,1339 € - 0,0606 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 8.0 mm 24.2 mm TPE/TPV Negro

10089484

Rango de precios
0,3069 € - 0,1388 €

Niveles de existencias
6233 En stock
Atributos
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 7.0 mm 18.0 mm PVC Negro

10087343

Rango de precios
0,164 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
19000 En stock
Atributos
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 7.0 mm 18.0 mm PVC Blanco

10072493

Rango de precios
0,164 € - 0,0742 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 7.6 mm 17.0 mm PVC Negro

10070161

Rango de precios
0,20 € - 0,0904 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 6.0 mm 13.0 mm PVC Negro

10154656

Rango de precios
0,1499 € - 0,0678 €

Niveles de existencias
16 En stock
Atributos
  • d1
    6.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Finalizar
    Brillo
Puntas de remate 9.5 mm 13.3 mm PVC Negro

10104422

Rango de precios
0,1665 € - 0,0753 €

Niveles de existencias
69000 En stock
Atributos
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 2.4 mm 6.6 mm PVC Blanco

10104361

Rango de precios
0,0912 € - 0,0412 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 3.2 mm 9.7 mm PVC Blanco

10105382

Rango de precios
0,0964 € - 0,0436 €

Niveles de existencias
21700 En stock
Atributos
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV - PIR Negro

10072066

Rango de precios
0,2657 € - 0,1202 €

Niveles de existencias
14200 En stock
Atributos
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 2.4 mm 12.2 mm PVC Blanco

10070703

Rango de precios
0,1213 € - 0,0549 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Color
    Blanco
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
Puntas de remate 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Negro

10090282

Rango de precios
0,1533 € - 0,0693 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 9.5 mm 13.3 mm TPE/TPV - PIR Negro

10090305

Rango de precios
0,168 € - 0,076 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 4.8 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR Negro

10089460

Rango de precios
0,2175 € - 0,0984 €

Niveles de existencias
39200 En stock
Atributos
  • D
    7.0 mm
  • d1
    4.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 4.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Negro

10074367

Rango de precios
0,1846 € - 0,0835 €

Niveles de existencias
26000 En stock
Atributos
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 4.0 mm 13.4 mm TPE/TPV Negro

10089453

Rango de precios
0,1318 € - 0,0596 €

Niveles de existencias
46000 En stock
Atributos
  • D
    6.3 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 3.2 mm 14.2 mm TPE/TPV - PIR Negro

10089439

Rango de precios
0,2175 € - 0,0984 €

Niveles de existencias
46400 En stock
Atributos
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV - PIR Negro

10090275

Rango de precios
0,1997 € - 0,0903 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV - PIR Negro

10090299

Rango de precios
0,1456 € - 0,0658 €

Niveles de existencias
40000 En stock
Atributos
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV
Puntas de remate 3.0 mm 9.7 mm TPE/TPV - PIR Negro

10074350

Rango de precios
0,157 € - 0,071 €

Niveles de existencias
30500 En stock
Atributos
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Color
    Negro
  • Material completo
    TPE/TPV