Los remaches avellanados se utilizan en orificios avellanados y otras aplicaciones que requieren un acabado plano. Su diseño les permite quedar a ras de una superficie, por lo que la cabeza del remache no sobresaldrá una vez instalado. Son ideales para aplicaciones con riel deslizante.
Estos remaches también cuentan con un diseño resistente a la manipulación y pueden cumplir la especificación para orificios avellanados DIN ISO 7721.
Código De La Serie: SR1811
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Tamaño del orificio del contrataladro | Diámetro del orificio compatible | Color | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3882 € - 0,4086 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Blanco
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,3882 € - 0,4086 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Negro
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,3911 € - 0,4117 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Blanco
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,1102 € - 0,116 € | 2078 En stock |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Blanco
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
| 0,182 € - 0,1916 € | 37000 En stock |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Negro
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,1872 € | 1050 En stock |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Negro
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,1945 € | 1000 En stock |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Blanco
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 0,182 € - 0,1916 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Blanco
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,1848 € - 0,1945 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Negro
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 0,1807 € - 0,1902 € | 3579 En stock |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Negro
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
| 0,1779 € - 0,1872 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Blanco
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,3911 € - 0,4117 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Negro
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar