Los remaches a presión estriados se pueden insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Son una opción popular a la hora de seleccionar una fijación rápida de plástico.
El anclaje del remache tiene un diseño acanalado que asegura una instalación fácil y rápida. Cuando se inserta con una simple presión en el orificio de un panel, los nervios se desvían y después vuelven a su posición original. Esto bloquea el remache, permitiendo una buena fijación del panel.
Esta opción de remaches es útil para montar ventiladores, así como para fijar rellenos de asientos y otros artículos de tela. Adecuados para una variedad de materiales, como madera, espuma, goma, metales y plásticos. Estos remaches son ideales para orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. Están disponibles en una variedad de tamaños y estilos para diferentes diámetros de orificio y grosores de panel.
Código De La Serie: SR2324
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Material | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1487 € - 0,1565 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.228 in
5.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
2
|
||
| 0,3017 € - 0,3172 € | 2605 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1487 € - 0,1565 € | 42454 En stock |
0.228 in
5.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 - 0.433 in
3.0 - 11.0 mm
|
2
|
||
| 10103531 | 0,3086 € - 0,3248 € | 31150 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
2
|
|
| 0,175 € - 0,1843 € | 375550 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
| 0,2877 € - 0,3028 € | 10198 En stock |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
2
|
||
| 0,1932 € - 0,2033 € | 12403 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Transparente
|
PP
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
| 0,5341 € - 0,5623 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Transparente
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
| 0,4156 € - 0,4375 € | 91680 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.031 - 0.118 in
0.8 - 3.0 mm
|
|
||
| 0,175 € - 0,1843 € | 3978 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
| 0,1792 € - 0,1888 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
| 0,0647 € - 0,0682 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.193 in
4.9 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.094 - 0.291 in
2.4 - 7.4 mm
|
2
|
||
| 0,2863 € - 0,3014 € | 1000 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
1.181 in
30 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
2
|
||
| 0,1375 € - 0,1446 € | 808 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
2
|
||
| 0,182 € - 0,1916 € | 33093 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Transparente
|
PP
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
2
|
||
| 0,631 € - 0,6642 € | 4000 En stock |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
2
|
||
| 0,399 € - 0,42 € | 7100 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2557 € - 0,2692 € | 1591 En stock |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,3002 € - 0,316 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
Negro
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
2
|
||
| 0,3321 € - 0,3497 € | 2000 En stock |
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar