Los remaches a presión estriados se pueden insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Son una opción popular a la hora de seleccionar una fijación rápida de plástico.
El anclaje del remache tiene un diseño acanalado que asegura una instalación fácil y rápida. Cuando se inserta con una simple presión en el orificio de un panel, los nervios se desvían y después vuelven a su posición original. Esto bloquea el remache, permitiendo una buena fijación del panel.
Esta opción de remaches es útil para montar ventiladores, así como para fijar rellenos de asientos y otros artículos de tela. Adecuados para una variedad de materiales, como madera, espuma, goma, metales y plásticos. Estos remaches son ideales para orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. Están disponibles en una variedad de tamaños y estilos para diferentes diámetros de orificio y grosores de panel.
Código De La Serie: SR2324
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Material | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3898 € - 0,4103 € | 1746 En stock |
0.307 in
7.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.5 in
2.4 - 12.7 mm
|
2
|
||
0,3451 € - 0,3632 € | 6755 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
2
|
||
10103623 | 0,2787 € - 0,2935 € | 994 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
2
|
|
0,2435 € - 0,2564 € | 2000 En stock |
0.197 in
5.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
2
|
||
0,2422 € - 0,2549 € | 3640 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 - 0.531 in
3.8 - 13.5 mm
|
2
|
||
0,2287 € - 0,2407 € | 97946 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
2
|
||
0,1339 € - 0,1408 € | 1808 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
2
|
||
0,1236 € - 0,1302 € | 4990 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.035 - 0.386 in
0.9 - 9.8 mm
|
Type 2
|
||
0,471 € - 0,4957 € | 888 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Translúcido
|
PP
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 - 0.984 in
2.0 - 25.0 mm
|
2
|
||
0,063 € - 0,0664 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.193 in
4.9 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.094 - 0.291 in
2.4 - 7.4 mm
|
2
|
||
10266038 | 0,1023 € - 0,1077 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
2
|
|
0,2422 € - 0,2549 € | 2099 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
0,2165 € - 0,2279 € | 1021 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
0,199 € - 0,2094 € | 3000 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.272 - 0.559 in
6.9 - 14.2 mm
|
Type 2
|
||
0,1881 € - 0,198 € | 1507 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
0,2192 € - 0,2307 € | 900 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
0,2044 € - 0,2151 € | 77316 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
0,2124 € - 0,2236 € | 6740 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
0,9051 € - 0,9536 € | 100 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 - 0.921 in
13.5 - 23.4 mm
|
Type 2
|
||
0,4133 € - 0,4348 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar