Menu Search

Remaches a presión - Estriados

En stock

Los remaches a presión estriados se pueden insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Son una opción popular a la hora de seleccionar una fijación rápida de plástico.

El anclaje del remache tiene un diseño acanalado que asegura una instalación fácil y rápida. Cuando se inserta con una simple presión en el orificio de un panel, los nervios se desvían y después vuelven a su posición original. Esto bloquea el remache, permitiendo una buena fijación del panel.

Esta opción de remaches es útil para montar ventiladores, así como para fijar rellenos de asientos y otros artículos de tela. Adecuados para una variedad de materiales, como madera, espuma, goma, metales y plásticos. Estos remaches son ideales para orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. Están disponibles en una variedad de tamaños y estilos para diferentes diámetros de orificio y grosores de panel.

  • Material: nylon 6, nylon 6/6 y polipropileno (PP)
  • Colores: translúcido, negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • No son extraíbles


Código De La Serie: SR2324

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
303 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Tipo Compra
0,3778 € - 0,3971 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Negro
Nylon
11.0 mm
2.0 - 10.0 mm
Type 2
0,5628 € - 0,593 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Negro
Nylon
17.8 mm
2.5 - 20.3 mm
2
0,296 € - 0,3121 € 4220 En stock
4.1 mm
Natural
Nylon
12.0 mm
1.0 - 2.5 mm
Type 2
0,8201 € - 0,8632 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Natural
Nylon
11.9 mm
2.5 - 15.2 mm
Type 2
0,6996 € - 0,7362 € 3560 En stock
7.0 mm
Natural
Nylon
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
0,3487 € - 0,3681 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
Negro
Nylon
9.1 mm
0.7 - 6.0 mm
2
0,2517 € - 0,2649 € 87486 En stock
4.8 mm
Negro
Nylon
12.0 mm
5.7 - 10.7 mm
Type 2
0,1455 € - 0,1796 € 137 En stock
3.2 mm
Natural
Nylon
4.8 mm
1.9 mm
Type 2
0,6102 € - 0,6426 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.0 mm
Negro
Nylon
23.8 mm
1.3 - 11.2 mm
Type 2
0,5747 € - 0,6059 € 1825 En stock
7.0 mm
Natural
Nylon
23.8 mm
1.3 - 11.2 mm
Type 2
0,5241 € - 0,551 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
Negro
Nylon
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
Type 2
0,2531 € - 0,2663 € 2444 En stock
7.1 mm
Negro
Nylon
12.0 mm
3.8 - 10.7 mm
Type 2
0,5478 € - 0,5769 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.0 mm
Negro
Nylon
19.0 mm
2.4 - 8.1 mm
Type 2
0,2938 € - 0,3088 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
Negro
Nylon
6.0 mm
3.5 - 6.3 mm
Type 2
0,3853 € - 0,4058 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Negro
Nylon
11.0 mm
0.9 - 5.3 mm
Type 2
0,2233 € - 0,235 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Negro
Nylon
8.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Type 2
0,8535 € - 0,8987 € 5500 En stock
4.8 mm
Negro
Nylon
11.9 mm
2.5 - 15.2 mm
Type 2
0,6005 € - 0,6329 € 50911 En stock
7.0 mm
Natural
Nylon
19.0 mm
1.5 - 14.0 mm
2
0,3304 € - 0,3476 € 84385 En stock
3.3 mm
Natural
Nylon
10.0 mm
1.5 - 4.5 mm
Type 2
0,1398 € - 0,1726 € 2000 En stock
6.4 mm
Negro
Nylon
16.0 mm
5.7 mm
Type 2
  • de 16
Remache a presión 4.8 mm 2.0 mm 10.0 mm Nylon Negro

10217689

Rango de precios
0,3971 € - 0,3778 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    16.3 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 10.0 mm
  • Color
    Negro
Remache a presión 6.0 mm 2.5 mm 20.3 mm Nylon Negro

10218167

Rango de precios
0,593 € - 0,5628 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    26.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.8 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 20.3 mm
  • Color
    Negro
Remache a presión 4.1 mm 1.0 mm 2.5 mm Nylon Natural

10091661

Rango de precios
0,3121 € - 0,296 €

Niveles de existencias
4220 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.1 - 5.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 2.5 mm
  • Color
    Natural
Remache a presión 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm Nylon Natural

10217658

Rango de precios
0,8632 € - 0,8201 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    17.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.9 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 15.2 mm
  • Color
    Natural
Remache a presión 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Nylon Natural

10217900

Rango de precios
0,7362 € - 0,6996 €

Niveles de existencias
3560 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    32.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.3 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.3 - 22.9 mm
  • Color
    Natural
Remache a presión 4.0 mm 0.7 mm 6.0 mm Nylon Negro

10217986

Rango de precios
0,3681 € - 0,3487 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.7 - 6.0 mm
  • Color
    Negro
Remache a presión 4.8 mm 5.7 mm 10.7 mm Nylon Negro

10164310

Rango de precios
0,2649 € - 0,2517 €

Niveles de existencias
87486 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 10.7 mm
Remache estriado 3.2 - NaN | 0.126 - NaN 1.9 mm | 0.075 in Nylon Natural

10016596

Rango de precios
0,1796 € - 0,1455 €

Niveles de existencias
137 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    4.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    4.8 mm
  • Altura de la cabeza
    1.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.9 mm
  • Color
    Natural
Remache a presión 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm Nylon Negro

10217856

Rango de precios
0,6426 € - 0,6102 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    17.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    23.8 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.3 - 11.2 mm
  • Color
    Negro
Remache a presión 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm Nylon Natural

10217849

Rango de precios
0,6059 € - 0,5747 €

Niveles de existencias
1825 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    17.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    23.8 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.3 - 11.2 mm
  • Color
    Natural
Remache a presión 3.5 mm 0.7 mm 5.0 mm Nylon Negro

10217962

Rango de precios
0,551 € - 0,5241 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.1 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.7 - 5.0 mm
  • Color
    Negro
Remache a presión 7.1 mm 3.8 mm 10.7 mm Nylon Negro

10164532

Rango de precios
0,2663 € - 0,2531 €

Niveles de existencias
2444 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.8 - 10.7 mm
Remache a presión 6.0 mm 2.4 mm 8.1 mm Nylon Negro

10217764

Rango de precios
0,5769 € - 0,5478 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    12.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.4 - 8.1 mm
  • Color
    Negro
Remache a presión 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon Negro

10217566

Rango de precios
0,3088 € - 0,2938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.5 - 6.3 mm
  • Color
    Negro
Remache a presión 4.8 mm 0.9 mm 5.3 mm Nylon Negro

10217641

Rango de precios
0,4058 € - 0,3853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.9 - 5.3 mm
  • Color
    Negro
Remache a presión 6.4 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Negro

10164457

Rango de precios
0,235 € - 0,2233 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.1 - 7.2 mm
Remache a presión 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm Nylon Negro

10217665

Rango de precios
0,8987 € - 0,8535 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    17.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.9 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 15.2 mm
  • Color
    Negro
Remache a presión 7.0 mm 1.5 mm 14.0 mm Nylon Natural

10218174

Rango de precios
0,6329 € - 0,6005 €

Niveles de existencias
50911 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    21.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 14.0 mm
  • Color
    Natural
Remache a presión 3.3 mm 1.5 mm 4.5 mm Nylon Natural

10091654

Rango de precios
0,3476 € - 0,3304 €

Niveles de existencias
84385 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.3 - 4.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 4.5 mm
  • Color
    Natural
Remache a presión 6.4 mm 5.7 mm 5.7 mm Nylon Negro

10164464

Rango de precios
0,1726 € - 0,1398 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 mm