Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los remaches a presión estriados se pueden insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Son una opción popular a la hora de seleccionar una fijación rápida de plástico.
El anclaje del remache tiene un diseño acanalado que asegura una instalación fácil y rápida. Cuando se inserta con una simple presión en el orificio de un panel, los nervios se desvían y después vuelven a su posición original. Esto bloquea el remache, permitiendo una buena fijación del panel.
Esta opción de remaches es útil para montar ventiladores, así como para fijar rellenos de asientos y otros artículos de tela. Adecuados para una variedad de materiales, como madera, espuma, goma, metales y plásticos. Estos remaches son ideales para orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. Están disponibles en una variedad de tamaños y estilos para diferentes diámetros de orificio y grosores de panel.
Código De La Serie: SR2324
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Material | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Tipo | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2328 € - 0,245 € | 1980 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.272 - 0.559 in
6.9 - 14.2 mm
|
Type 2
|
||
0,6102 € - 0,6426 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.276 in
7.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Type 2
|
||
0,2124 € - 0,2236 € | 11905 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
0,4262 € - 0,4488 € | 714 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
2
|
||
0,2138 € - 0,225 € | 2599 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
0,31 € - 0,326 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.236 in
0.7 - 6.0 mm
|
2
|
||
0,1949 € - 0,2051 € | 13362 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Type 2
|
||
0,4165 € - 0,4391 € | 4095 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.035 - 1.043 in
0.9 - 26.5 mm
|
Type 2
|
||
0,2056 € - 0,2165 € | 920 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
0,41 € - 0,4315 € | 2651 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.035 - 0.315 in
0.9 - 8.0 mm
|
2
|
||
0,3669 € - 0,3864 € | 1190 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
2
|
||
0,296 € - 0,3121 € | 4191 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 - 0.098 in
1.0 - 2.5 mm
|
Type 2
|
||
0,2233 € - 0,235 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
Type 2
|
||
0,1398 € - 0,1726 € | 2000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
Type 2
|
||
0,3234 € - 0,3405 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
2
|
||
0,0639 € - 0,0672 € | 700 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
Type 2
|
||
0,1543 € - 0,1624 € | 11544 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
Type 2
|
||
0,5274 € - 0,5553 € | 1222 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.799 in
2.5 - 20.3 mm
|
2
|
||
0,3304 € - 0,3476 € | 84385 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Type 2
|
||
0,2938 € - 0,3088 € | 1387 En stock |
0.232 in
5.9 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar