Menu Search

Remaches a presión - Estriados

En stock

Los remaches a presión estriados se pueden insertar en orificios roscados o no roscados para formar una unión fuerte y fiable. Son una opción popular a la hora de seleccionar una fijación rápida de plástico.

El anclaje del remache tiene un diseño acanalado que asegura una instalación fácil y rápida. Cuando se inserta con una simple presión en el orificio de un panel, los nervios se desvían y después vuelven a su posición original. Esto bloquea el remache, permitiendo una buena fijación del panel.

Esta opción de remaches es útil para montar ventiladores, así como para fijar rellenos de asientos y otros artículos de tela. Adecuados para una variedad de materiales, como madera, espuma, goma, metales y plásticos. Estos remaches son ideales para orificios roscados, no roscados, taladrados o perforados. Están disponibles en una variedad de tamaños y estilos para diferentes diámetros de orificio y grosores de panel.

  • Material: nylon 6, nylon 6/6 y polipropileno (PP)
  • Colores: translúcido, negro y natural
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0 y UL94 V2
  • Resistentes a la corrosión, el aceite, la abrasión y la mayoría de productos químicos.
  • No son extraíbles


Código De La Serie: SR2324

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 2
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
303 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Tipo Compra
0,3853 € - 0,4058 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
Negro
Nylon
11.0 mm
0.9 - 5.3 mm
Type 2
0,1275 € - 0,1342 € 4052 En stock
7.1 mm
Negro
Nylon
16.0 mm
3.8 - 10.7 mm
Type 2
0,2111 € - 0,2222 € 450 En stock
6.4 mm
Negro
Nylon
12.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Type 2
0,2774 € - 0,2921 € 2649 En stock
7.1 mm
Negro
Nylon
12.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Type 2
0,2938 € - 0,3088 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
Negro
Nylon
6.0 mm
3.5 - 6.3 mm
Type 2
0,8535 € - 0,8987 € 5500 En stock
4.8 mm
Negro
Nylon
11.9 mm
2.5 - 15.2 mm
Type 2
0,3357 € - 0,353 € 337 En stock
5.9 mm
Natural
Nylon
17.0 mm
1.0 - 10.0 mm
Type 2
0,1448 € - 0,1524 € 33052 En stock
5.8 mm
Natural
Nylon
14.0 mm
3.0 - 11.0 mm
2
0,2531 € - 0,2663 € 2444 En stock
7.1 mm
Negro
Nylon
12.0 mm
3.8 - 10.7 mm
Type 2
0,2561 € - 0,2691 € 556 En stock
3.0 mm
Natural
Nylon
6.0 mm
3.5 - 6.3 mm
Type 2
0,5747 € - 0,6059 € 1825 En stock
7.0 mm
Natural
Nylon
23.8 mm
1.3 - 11.2 mm
Type 2
0,1072 € - 0,1128 € 20793 En stock
6.0 mm
Natural
Nylon
16.0 mm
2.5 - 8.0 mm
2
0,4926 € - 0,5185 € 542 En stock
10.0 mm
Natural
Nylon
21.2 mm
1.5 - 20.0 mm
2
0,207 € - 0,2179 € 44403 En stock
4.8 mm
Negro
Nylon
12.0 mm
2.1 - 7.2 mm
Type 2
0,6144 € - 0,6467 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.2 mm
Natural
Nylon
19.0 mm
1.5 - 25.4 mm
2
10265956 0,1072 € - 0,1128 € 172988 En stock
6.0 mm
Negro
Nylon
16.0 mm
2.5 - 8.0 mm
2
0,2017 € - 0,2122 € 195 En stock
7.1 mm
Negro
Nylon
16.5 mm
12.2 - 22.2 mm
Type 2
10149331 0,1718 € - 0,1809 € 2995 En stock
6.4 mm
Negro
Nylon
16.5 mm
0.9 - 8.5 mm
Type 2
0,1597 € - 0,1681 € 1368 En stock
6.0 mm
Natural
Nylon
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
2
0,1665 € - 0,1752 € Solicite el plazo de entrega aquí
6.4 mm
Negro
Nylon
16.5 mm
13.3 - 21.0 mm
Type 2
  • de 16
Remache a presión 4.8 mm 0.9 mm 5.3 mm Nylon Negro

10217641

Rango de precios
0,4058 € - 0,3853 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.9 - 5.3 mm
  • Color
    Negro
Remache a presión 7.1 mm 3.8 mm 10.7 mm Nylon Negro

10164549

Rango de precios
0,1342 € - 0,1275 €

Niveles de existencias
4052 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.8 - 10.7 mm
Remache a presión 6.4 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Negro

10164433

Rango de precios
0,2222 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
450 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.1 - 7.2 mm
Remache a presión 7.1 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Negro

10164518

Rango de precios
0,2921 € - 0,2774 €

Niveles de existencias
2649 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.1 - 7.2 mm
Remache a presión 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon Negro

10217566

Rango de precios
0,3088 € - 0,2938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.5 - 6.3 mm
  • Color
    Negro
Remache a presión 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm Nylon Negro

10217665

Rango de precios
0,8987 € - 0,8535 €

Niveles de existencias
5500 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    17.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.9 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 15.2 mm
  • Color
    Negro
Remache a presión 5.9 mm 1.0 mm 10.0 mm Nylon Natural

10091807

Rango de precios
0,353 € - 0,3357 €

Niveles de existencias
337 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.9 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 10.0 mm
  • Color
    Natural
Remache a presión 5.8 mm 3.0 mm 11.0 mm Nylon Natural

10119358

Rango de precios
0,1524 € - 0,1448 €

Niveles de existencias
33052 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    14.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 11.0 mm
  • Color
    Natural
Remache a presión 7.1 mm 3.8 mm 10.7 mm Nylon Negro

10164532

Rango de precios
0,2663 € - 0,2531 €

Niveles de existencias
2444 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.8 - 10.7 mm
Remache a presión 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Nylon Natural

10217559

Rango de precios
0,2691 € - 0,2561 €

Niveles de existencias
556 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    3.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.5 - 6.3 mm
  • Color
    Natural
Remache a presión 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm Nylon Natural

10217849

Rango de precios
0,6059 € - 0,5747 €

Niveles de existencias
1825 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    17.9 mm
  • Diámetro de la cabeza
    23.8 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.3 - 11.2 mm
  • Color
    Natural
Remache a presión 6.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Nylon Natural

10266052

Rango de precios
0,1128 € - 0,1072 €

Niveles de existencias
20793 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 8.0 mm
Remache a presión 10.0 mm 1.5 mm 20.0 mm Nylon Natural

10103647

Rango de precios
0,5185 € - 0,4926 €

Niveles de existencias
542 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    28.2 mm
  • Diámetro de la cabeza
    21.2 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    10.0 - 10 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 20.0 mm
Remache a presión 4.8 mm 2.1 mm 7.2 mm Nylon Negro

10022689

Rango de precios
0,2179 € - 0,207 €

Niveles de existencias
44403 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    4.8 - 4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.1 - 7.2 mm
Remache a presión 7.2 mm 1.5 mm 25.4 mm Nylon Natural

10279021

Rango de precios
0,6467 € - 0,6144 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    30.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 25.4 mm
Remache a presión 6.0 mm 2.5 mm 8.0 mm Nylon Negro

10265956

Rango de precios
0,1128 € - 0,1072 €

Niveles de existencias
172988 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    15.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 8.0 mm
Remache a presión 7.1 mm 12.2 mm 22.2 mm Nylon Negro

10149256

Rango de precios
0,2122 € - 0,2017 €

Niveles de existencias
195 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    28.8 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.2 - 22.2 mm
Remache a presión 6.4 mm 0.9 mm 8.5 mm Nylon Negro

10149331

Rango de precios
0,1809 € - 0,1718 €

Niveles de existencias
2995 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    15.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    0.9 - 8.5 mm
Remache a presión 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm Nylon Natural

10266083

Rango de precios
0,1681 € - 0,1597 €

Niveles de existencias
1368 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    20.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    17.8 mm
  • Altura de la cabeza
    2.5 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.0 - 6.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 12.0 mm
Remache a presión 6.4 mm 13.3 mm 21.0 mm Nylon Negro

10149355

Rango de precios
0,1752 € - 0,1665 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Longitud de anclaje
    27.6 mm
  • Diámetro de la cabeza
    16.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.3 - 21.0 mm