Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y fácil de usar que es ideal para unir dos partes de forma limpia y segura. Nuestra gama está fabricada en nylon natural 6/6 y polipropileno (PP).
El nylon es un material fuerte, resistente y duradero que se suele utilizar para conectar elementos y otros componentes técnicos. Estas fijaciones ofrecen un método asequible, rápido y cómodo para unir plástico, metal laminado ligero, materiales aislantes, placas de circuitos o cualquier otro material fino y ligero. Los remaches a presión tienen patas diseñadas especialmente que aportan compresión y expansión, ayudando a fijar el remache en los orificios preperforados. También tienen cabezas grandes para un montaje mucho más fácil, y se pueden reutilizar, convirtiéndolos en una opción económica para su aplicación.
Esta gama es adecuada para paneles pretaladrados. El diseño eficaz, así como los materiales utilizados para fabricarla, hace que sea resistente a la vibración, la abrasión y la corrosión.
Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2
Código De La Serie: SR1968
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material | Altura de la cabeza | Grosor del panel | Diámetro de la cabeza | Rango de diámetro del orificio compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1637 € - 0,1724 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
0,2476 € - 0,2604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
Solicite el plazo de entrega aquí |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|||
0,3637 € - 0,3831 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
PEBD
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
0,0929 € - 0,0979 € | 17005 En stock |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
10093733 | 0,0828 € - 0,0871 € | 2094 En stock |
Nylon
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
|
0,0622 € - 0,0655 € | 945 En stock |
Nylon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
0,0977 € - 0,1028 € | 1419 En stock |
Nylon
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
0,0819 € - 0,0862 € | 8469 En stock |
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
||
0,1313 € - 0,1382 € | 19545 En stock |
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
0,0687 € - 0,0723 € | 67898 En stock |
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
0,083 € - 0,0875 € | 6730 En stock |
Nylon
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,4452 € - 0,4687 € | 3560 En stock |
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.228 - 0.256 in
5.8 - 6.5 mm
|
||
0,1393 € - 0,1467 € | 493 En stock |
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.244 - 0.26 in
6.2 - 6.6 mm
|
||
0,1488 € - 0,1567 € | 645 En stock |
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
0,0644 € - 0,0796 € | 11000 En stock |
Nylon 6/6
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,0382 € - 0,0471 € | 23005 En stock |
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
10224434 | 0,0885 € - 0,1093 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon 6/6
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
|
10224359 | 0,063 € - 0,0778 € | 800 En stock |
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.248 in
6.1 - 6.3 mm
|
|
10224373 | 0,0841 € - 0,1038 € | 11710 En stock |
Nylon 6/6
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar