Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los remaches a presión son una solución de fijación rápida y fácil de usar que es ideal para unir dos partes de forma limpia y segura. Nuestra gama está fabricada en nylon natural 6/6 y polipropileno (PP).
El nylon es un material fuerte, resistente y duradero que se suele utilizar para conectar elementos y otros componentes técnicos. Estas fijaciones ofrecen un método asequible, rápido y cómodo para unir plástico, metal laminado ligero, materiales aislantes, placas de circuitos o cualquier otro material fino y ligero. Los remaches a presión tienen patas diseñadas especialmente que aportan compresión y expansión, ayudando a fijar el remache en los orificios preperforados. También tienen cabezas grandes para un montaje mucho más fácil, y se pueden reutilizar, convirtiéndolos en una opción económica para su aplicación.
Esta gama es adecuada para paneles pretaladrados. El diseño eficaz, así como los materiales utilizados para fabricarla, hace que sea resistente a la vibración, la abrasión y la corrosión.
Opciones con clasificación ignífuga UL94 V2
Código De La Serie: SR1968
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Material | Altura de la cabeza | Grosor del panel | Diámetro de la cabeza | Rango de diámetro del orificio compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0604 € - 0,0745 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon 6/6
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
0,095 € - 0,1173 € | 10398 En stock |
Nylon 6/6
|
0.654 in
16.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
0,0677 € - 0,0836 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon 6/6
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
0,1204 € - 0,1487 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon 6/6
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.256 - 0.264 in
6.5 - 6.7 mm
|
||
0,0439 € - 0,0542 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.146 - 0.177 in
3.7 - 4.5 mm
|
||
10224175 | 0,0358 € - 0,0442 € | 1400 En stock |
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
|
0,06 € - 0,0741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon 6/6
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.276 - 0.283 in
7.0 - 7.2 mm
|
||
0,0636 € - 0,0785 € | 12062 En stock |
Nylon 6/6
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,038 € - 0,047 € | 173 En stock |
Nylon 6/6
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.201 - 0.205 in
5.1 - 5.2 mm
|
||
0,0416 € - 0,0514 € | 1010 En stock |
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.205 - 0.209 in
5.2 - 5.3 mm
|
||
10224267 | 0,0636 € - 0,0785 € | 1000 En stock |
Nylon 6/6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.26 - 0.268 in
6.6 - 6.8 mm
|
|
10224168 | 0,0358 € - 0,0442 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon 6/6
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
|
0,0668 € - 0,0825 € | 89999 En stock |
Nylon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.438 in
11.1 mm
|
0.303 - 0.343 in
7.7 - 8.7 mm
|
||
0,0911 € - 0,1125 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon 6/6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
0.244 - 0.26 in
6.2 - 6.6 mm
|
||
0,0647 € - 0,0799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon 6/6
|
0.539 in
13.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,0382 € - 0,0471 € | 23005 En stock |
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
0,0876 € - 0,1082 € | 1000 En stock |
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
0,0448 € - 0,0554 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Nylon 6/6
|
0.685 in
17.4 mm
|
0.551 in
14 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.118 - 0.126 in
3.0 - 3.2 mm
|
||
0,0773 € - 0,0954 € | 546 En stock |
Nylon 6/6
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.244 - 0.252 in
6.2 - 6.4 mm
|
||
0,0481 € - 0,0594 € | 600 En stock |
Nylon 6/6
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.141 in
3.6 mm
|
0.094 - 0.11 in
2.4 - 2.8 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar