10366349
27SNC1870156
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,1253 € |
5000 - 19999 | 0,1128 € |
20000 + | 0,1015 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Diámetro del orificio compatible | 0.185 in |
---|---|
Diámetro del orificio compatible | 4.7 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 4 mm |
Rango de grosor del panel compatible | 0.157 in |
Longitud de anclaje | 0.438 in |
Longitud de anclaje | 11.1 mm |
Diámetro de la cabeza | 0.313 in |
Diámetro de la cabeza | 8 mm |
Altura de la cabeza | 0.060 in |
Altura de la cabeza | 1.5 mm |
Color | Natural |
Material completo | Acetato |
Tipo de remache | Clip para ensamblado |
Forma de la cabeza del remache | Alomado |
Estilo de remache de fijación | A presión |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar