Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las fijaciones para ensamblado incluyen un cuerpo hueco que aumenta la flexibilidad durante el proceso de inserción y extracción, por lo que son fáciles de instalar y quitar. El pasacables se expande cuando se inserta el pasador, proporcionando un ajuste firme.
Nuestra gama incluye opciones de material fabricadas en acetal natural con una clasificación ignífuga de UL94 HB, polioximetileno (POM) disponibles en negro y natural, y nylon 6/6 en negro y natural que ofrecen una clasificación ignífuga de UL94 V0.
Las fijaciones para ensamblado son remaches multiusos, ideales para aplicaciones que requieren un remache de montaje frontal. Estos remaches permiten una conexión, montaje y fijación sin necesidad de herramientas de instalación.
Código De La Serie: SR2319
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Material | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1718 € - 0,1909 € | 5992 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
0,1489 € - 0,1567 € | 16180 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,1312 € - 0,1458 € | 1262 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,1395 € - 0,1468 € | 950 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Negro
|
POM
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,1275 € - 0,1416 € | 3047 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,1489 € - 0,1567 € | 25348 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,1125 € - 0,125 € | 60013 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,162 € - 0,18 € | 34244 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,1868 € - 0,1965 € | 400 En stock |
0.307 in
7.8 mm
|
Natural
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,2467 € - 0,2741 € | 29056 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
0,1575 € - 0,175 € | 779 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,162 € - 0,18 € | 192 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,135 € - 0,15 € | 6888 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.059 - 0.256 in
1.5 - 6.5 mm
|
||
0,153 € - 0,17 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,1668 € - 0,1854 € | 67928 En stock |
0.307 in
7.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,2165 € - 0,2279 € | 142 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Negro
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
0,1432 € - 0,1591 € | 22 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
0,1868 € - 0,1965 € | 2000 En stock |
0.307 in
7.8 mm
|
Negro
|
POM
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,139 € - 0,1545 € | 403 En stock |
0.307 in
7.8 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,1138 € - 0,1199 € | 30932 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar