Las fijaciones para ensamblado incluyen un cuerpo hueco que aumenta la flexibilidad durante el proceso de inserción y extracción, por lo que son fáciles de instalar y quitar. El pasacables se expande cuando se inserta el pasador, proporcionando un ajuste firme.
Nuestra gama incluye opciones de material fabricadas en acetal natural con una clasificación ignífuga de UL94 HB, polioximetileno (POM) disponibles en negro y natural, y nylon 6/6 en negro y natural que ofrecen una clasificación ignífuga de UL94 V0.
Las fijaciones para ensamblado son remaches multiusos, ideales para aplicaciones que requieren un remache de montaje frontal. Estos remaches permiten una conexión, montaje y fijación sin necesidad de herramientas de instalación.
Código De La Serie: SR2319
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Material | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1015 € - 0,1253 € | 997 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.313 in
8 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,1019 € - 0,1258 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,2033 € - 0,251 € | 1000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,203 € - 0,2506 € | 1500 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,1353 € - 0,1671 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0808 € - 0,0998 € | 3000 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,1365 € - 0,1685 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
0,1371 € - 0,1693 € | 1000 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,2036 € - 0,2514 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,1499 € - 0,1851 € | 6000 En stock |
0.22 in
5.6 mm
|
Natural
|
Acetato
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
0,2165 € - 0,2279 € | 1131 En stock |
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
POM
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.236 - 0.354 in
6.0 - 9.0 mm
|
||
0,1138 € - 0,1199 € | 8553 En stock |
0.126 in
3.2 mm
|
Natural
|
POM
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.177 in
1.0 - 4.5 mm
|
||
0,1313 € - 0,1382 € | 15616 En stock |
0.185 in
4.7 mm
|
Natural
|
POM
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 - 0.217 in
1.0 - 5.5 mm
|
||
0,1224 € - 0,1289 € | 24077 En stock |
0.154 in
3.9 mm
|
Natural
|
POM
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar