Menu Search

Remaches a presión - Remaches de propagación

En stock

Los remaches de propagación son un tipo de remache que ofrece una solución de fijación rápida, económica y permanente. Los remaches de propagación se instalan colocando el cuerpo del remache en un orificio del panel y empujando hacia abajo el émbolo premontado. El remache se expande en la aplicación ofreciendo un ajuste seguro y hermético. Estos remaches ofrecen una conexión sólida a través de una fijación lateral ciega.

Nuestra gama incluye una variedad de opciones de materiales como: nylon 6, nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno (PE). Esta gama de remaches ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la corrosión.

Se puede comprar por separado una herramienta manual para remaches, que ofrece una fijación más rápida para estos remaches de propagación, y es el método de aplicación recomendado.

  • Colores: negro, gris, natural y blanco
  • Opciones con clasificación ignífuga UL94 V0, UL94 V1 y UL94 V2


Código De La Serie: SR1963

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
93 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio compatible Color Material Altura de la cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Compra
173 En stock
3.5 mm
Blanco
Nylon
1.3 mm
6.0 mm
1.0 - 5.0 mm
1978 En stock
6.4 mm
Negro
Nylon
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
1049 En stock
5.1 mm
Blanco
Nylon 6
2.8 mm
9.4 mm
4.1 - 5.1 mm
24250 En stock
Natural
Nylon 6/6
1.3 mm
5.0 mm
1.0 - 4.0 mm
10663 En stock
4.8 mm
Blanco
Nylon
1.2 mm
7.1 mm
4.0 - 8.7 mm
288 En stock
6.0 mm
Blanco
Nylon
2.2 mm
10.0 mm
2.0 - 8.0 mm
2000 En stock
6.1 mm
Blanco
PE
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
616 En stock
5.0 mm
Blanco
Nylon
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
576 En stock
Negro
Nylon 6/6
1.6 mm
7.1 mm
1.0 - 9.5 mm
27386 En stock
Negro
PE
1.5 mm
10.9 mm
2.5 - 4.1 mm
1242 En stock
6.0 mm
Blanco
Nylon
2.0 mm
11.0 mm
3.0 - 7.0 mm
1241 En stock
5.1 mm
Blanco
Nylon
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
2974 En stock
Negro
Nylon 6/6
1.5 mm
10.9 mm
4.0 - 7.1 mm
3937 En stock
Negro
Nylon 6
2.8 mm
9.4 mm
5.1 - 6.1 mm
19007 En stock
Negro
Nylon 6/6
1.8 mm
8.5 mm
1.5 - 7.0 mm
198745 En stock
8.0 mm
Blanco
Nylon
3.0 mm
13.5 mm
3.0 - 10.0 mm
49242 En stock
7.0 mm
Blanco
Nylon
2.6 mm
12.0 mm
2.5 - 9.0 mm
48192 En stock
Natural
Nylon 6/6
1.5 mm
10.9 mm
4.0 - 7.1 mm
1964 En stock
Natural
Nylon 6/6
4.7 mm
11.1 mm
1.5 - 6.4 mm
17007 En stock
4.0 mm
Blanco
Nylon
1.5 mm
6.5 mm
1.5 - 6.0 mm
  • de 5
Remache a presión 3.5 mm 1.0 mm 5.0 mm Nylon Blanco

10119495


Niveles de existencias
173 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    6.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    3.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 5.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
N/A Propagación 1.5 mm 6.4 mm (GP)

10163849


Niveles de existencias
1978 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.3 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.4 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
N/A Propagación 4.1 mm 5.1 mm (GP)

10163788


Niveles de existencias
1049 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.1 - 5.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
Remache a presión 1.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 Natural

10066546


Niveles de existencias
24250 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    5.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 4.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    5.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.3 mm
  • Tipo de remache
    Propagación
Remache a presión 4.8 mm 4.0 mm 8.7 mm Nylon Blanco

10119419


Niveles de existencias
10663 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.8 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 8.7 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.2 mm
Remache a presión 6.0 mm 2.0 mm 8.0 mm Nylon Blanco

10119556


Niveles de existencias
288 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    10.5 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.0 - 8.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.2 mm
N/A Propagación 2.5 mm 4.1 mm (GP)

10163825


Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 4.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
Remache a presión 5.0 mm 1.5 mm 7.0 mm Nylon Blanco

10119532


Niveles de existencias
616 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.2 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
N/A Spreading Rivet 1.0 mm 9.5 mm (GP)

10163740


Niveles de existencias
576 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    10.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.0 - 9.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    7.1 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
  • Tipo de remache
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 2.5 mm 4.1 mm (GP)

10163818


Niveles de existencias
27386 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    6.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 4.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Tipo de remache
    Spreading Rivet
Remache a presión 6.0 mm 3.0 mm 7.0 mm Nylon Blanco

10119457


Niveles de existencias
1242 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    10.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    6.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.0 mm
N/A Propagación 5.1 mm 6.1 mm (GP)

10163801


Niveles de existencias
1241 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.1 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    5.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.1 - 6.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
N/A Spreading Rivet 4.0 mm 7.1 mm (GP)

10163641


Niveles de existencias
2974 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 7.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Tipo de remache
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 5.1 mm 6.1 mm (GP)

10163795


Niveles de existencias
3937 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    8.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.1 - 6.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    9.4 mm
  • Altura de la cabeza
    2.8 mm
  • Tipo de remache
    Spreading Rivet
N/A Propagación 1.5 mm 7.0 mm (GP)

10066614


Niveles de existencias
19007 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 7.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    8.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.8 mm
  • Tipo de remache
    Propagación
Remache a presión 8.0 mm 3.0 mm 10.0 mm Nylon Blanco

10119594


Niveles de existencias
198745 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    3.0 - 10.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    13.5 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Remache a presión 7.0 mm 2.5 mm 9.0 mm Nylon Blanco

10119570


Niveles de existencias
49242 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    11.8 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    7.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    2.5 - 9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    2.6 mm
N/A Spreading Rivet 4.0 mm 7.1 mm (GP)

10021859


Niveles de existencias
48192 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.7 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    4.0 - 7.1 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.9 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm
  • Tipo de remache
    Spreading Rivet
N/A Spreading Rivet 1.5 mm 6.4 mm (GP)

10163832


Niveles de existencias
1964 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    9.3 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    11.1 mm
  • Altura de la cabeza
    4.7 mm
  • Tipo de remache
    Spreading Rivet
Remache a presión 4.0 mm 1.5 mm 6.0 mm Nylon Blanco

10119518


Niveles de existencias
17007 En stock
Atributos
  • Longitud de anclaje
    7.9 mm
  • Diámetro del orificio compatible
    4.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    1.5 - 6.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    6.5 mm
  • Altura de la cabeza
    1.5 mm