Los remaches de propagación son un tipo de remache que ofrece una solución de fijación rápida, económica y permanente. Los remaches de propagación se instalan colocando el cuerpo del remache en un orificio del panel y empujando hacia abajo el émbolo premontado. El remache se expande en la aplicación ofreciendo un ajuste seguro y hermético. Estos remaches ofrecen una conexión sólida a través de una fijación lateral ciega.
Nuestra gama incluye una variedad de opciones de materiales como: nylon 6, nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno (PE). Esta gama de remaches ofrece un buen aislamiento eléctrico, además de resistencia a la corrosión.
Se puede comprar por separado una herramienta manual para remaches, que ofrece una fijación más rápida para estos remaches de propagación, y es el método de aplicación recomendado.
Código De La Serie: SR1963
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Material | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0566 € - 0,0596 € | 23625 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Gris
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
0,0587 € - 0,0618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.138 in
3.5 mm
|
Blanco
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,2084 € - 0,2193 € | 2974 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
0,0566 € - 0,0596 € | 20694 En stock |
0.118 in
3.0 mm
|
Natural
|
Nylon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
0,3099 € - 0,3262 € | 11937 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
Negro
|
Nylon 6
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
0,238 € - 0,2505 € | 92663 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Blanco
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
0,2354 € - 0,2479 € | 17992 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
Nylon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
0,1949 € - 0,2051 € | 2000 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Blanco
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
0,1597 € - 0,1679 € | 250995 En stock |
0.315 in
8.0 mm
|
Blanco
|
Nylon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
0,0881 € - 0,0927 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.197 in
5.0 mm
|
Blanco
|
Nylon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
0,1063 € - 0,1119 € | 6788 En stock |
0.236 in
6.0 mm
|
Blanco
|
Nylon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
0,3993 € - 0,4203 € | 9192 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
0,0781 € - 0,0965 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.252 in
6.4 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.079 in
2 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.094 - 0.311 in
2.4 - 7.9 mm
|
||
0,0885 € - 0,1093 € | 135 En stock |
0.276 in
7.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.094 - 0.252 in
2.4 - 6.4 mm
|
||
0,0621 € - 0,0767 € | 1079 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.217 - 0.382 in
5.5 - 9.7 mm
|
||
0,0846 € - 0,1044 € | 9019 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.079 in
2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.374 - 0.5 in
9.5 - 12.7 mm
|
||
0,0894 € - 0,1104 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.224 in
5.7 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.126 - 0.311 in
3.2 - 7.9 mm
|
||
0,4305 € - 0,4529 € | 90000 En stock |
0.28 in
7.1 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
0,3655 € - 0,3844 € | 449 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.185 in
1.6 - 4.7 mm
|
||
0,3952 € - 0,4159 € | 64 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
Negro
|
Nylon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.185 in
1.6 - 4.7 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar