Menu Search

Remaches de caracol

En stock

Los remaches de caracol son una fijación a presión fabricada en plástico que requiere un montaje con dos remaches. Solo hay que encajar a presión los dos remaches de caracol idénticos para crear una sola conexión adecuada para su aplicación. Estos remaches fáciles de usar no necesitan herramientas, como tornillos, para su instalación.

Los remaches de caracol se pueden utilizar con anillas a presión y arandelas con anilla a presión, cuando el orificio de unión compatible tiene un diámetro de 5,5 mm.

Al utilizarse en combinación con una anilla a presión, el remache es apto para aplicaciones muy finas. Los remaches de caracol también se pueden utilizar con una arandela con anilla a presión, que actúa como una arandela de amortiguación especial que ofrece al remache de caracol más superficie de apoyo.

  • Clasificación ignífuga UL94 V2
  • Opciones con y sin ranura disponibles
  • Temperatura de funcionamiento: de -40 C a 85 C
  • Materiales: policarbonato (PC), nylon 6/6, polipropileno (PP) y polietileno de baja densidad (LDPE)
  • Colores: negro, azul, gris, rojo, transparente, blanco y amarillo


Código De La Serie: SR5740

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
116 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Material Altura de la cabeza Tipo de cabeza Diámetro de la cabeza Rango de grosor del panel compatible Rango de diámetro del orificio compatible Compra
0,1766 € - 0,1859 € 398 En stock
Gris
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1932 € - 0,2033 € 1929 En stock
Natural
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1585 € - 0,1666 € 50427 En stock
Natural
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1766 € - 0,1859 € 253 En stock
Natural
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
8.9 - 12.3 mm
5.5 mm
0,1766 € - 0,1859 € 4496 En stock
Amarillo
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
8.9 - 12.9 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1932 € - 0,2033 € 97 En stock
Rojo
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1932 € - 0,2033 € 498 En stock
Azul
Nylon
1.7 mm
Liso
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
7.0 - 7.2 mm
0,1932 € - 0,2033 € 500 En stock
Azul
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
12.8 - 20.5 mm
5.5 mm
0,1585 € - 0,1666 € 33540 En stock
Amarillo
Nylon
1.7 mm
Ranurado
10.0 mm
5.7 - 7.3 mm
5.5 mm
0,4169 € - 0,4389 € 960 En stock
Negro
Nylon
3.5 mm
20.0 mm
8.7 - 11.5 mm
10.0 - 15.0 mm
0,1508 € - 0,1671 € 26000 En stock
Natural
Nylon
2.4 mm
19.1 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,164 € - 0,1726 € 98 En stock
Negro
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,136 € - 0,1432 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1386 € - 0,1459 € 1539 En stock
Negro
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
5.3 - 7.5 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1304 € - 0,1372 € 155 En stock
Blanco
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1418 € - 0,1492 € 4245 En stock
Negro
Nylon
3.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1384 € - 0,1704 € 2000 En stock
Natural
Nylon
1.6 mm
10.2 mm
12.7 - 20.6 mm
7.1 - 7.1 mm
0,1245 € - 0,1311 € 1286 En stock
Negro
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
9.0 - 13.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,1301 € - 0,1369 € 10001 En stock
Blanco
Nylon
3.0 mm
19.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
0,0703 € - 0,074 € 2849 En stock
Negro
Nylon
4.0 mm
12.0 mm
13.0 - 20.0 mm
5.0 - 8.0 mm
  • de 6
Clip de montaje 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Gris

10066911

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
398 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Natural

10067017

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
1929 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Natural

10066782

Rango de precios
0,1666 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
50427 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 8.9 mm 12.3 mm 10.0 mm Nylon Natural

10066966

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
253 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.3 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 8.9 mm 12.9 mm 10.0 mm Nylon Amarillo

10066942

Rango de precios
0,1859 € - 0,1766 €

Niveles de existencias
4496 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.9 - 12.9 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Rojo

10067048

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
97 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Azul

10067031

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.0 - 7.2 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 12.8 mm 20.5 mm 10.0 mm Nylon Azul

10067093

Rango de precios
0,2033 € - 0,1932 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.8 - 20.5 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
Clip de montaje 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Amarillo

10066881

Rango de precios
0,1666 € - 0,1585 €

Niveles de existencias
33540 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.5 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.7 - 7.3 mm
  • Longitud de anclaje
    5.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.0 mm
  • Altura de la cabeza
    1.7 mm
N/A 20.0 mm 8.5 mm

10106778

Rango de precios
0,4389 € - 0,4169 €

Niveles de existencias
960 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    10.0 - 15.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    8.7 - 11.5 mm
  • Longitud de anclaje
    8.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    20.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.5 mm
N/A Natural 12.7 mm 20.6 mm (GP)

10000786

Rango de precios
0,1671 € - 0,1508 €

Niveles de existencias
26000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.1 mm
  • Altura de la cabeza
    2.4 mm
Clip de montaje 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Negro

10106495

Rango de precios
0,1726 € - 0,164 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip de montaje 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Blanco

10106488

Rango de precios
0,1432 € - 0,136 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip de montaje 5.3 mm 7.5 mm 12.0 mm Nylon Negro

10106471

Rango de precios
0,1459 € - 0,1386 €

Niveles de existencias
1539 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    5.3 - 7.5 mm
  • Longitud de anclaje
    5.5 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip de montaje 9.0 mm 13.0 mm 12.0 mm Nylon Blanco

10106501

Rango de precios
0,1372 € - 0,1304 €

Niveles de existencias
155 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
Clip de montaje 13.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Nylon Negro

10106518

Rango de precios
0,1492 € - 0,1418 €

Niveles de existencias
4245 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
N/A Natural 12.7 mm 20.6 mm (GP)

10000861

Rango de precios
0,1704 € - 0,1384 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    7.1 - 7.1 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    12.7 - 20.6 mm
  • Longitud de anclaje
    12.4 mm
  • Diámetro de la cabeza
    10.2 mm
  • Altura de la cabeza
    1.6 mm
N/A 12.0 mm 9.0 mm

10106600

Rango de precios
0,1311 € - 0,1245 €

Niveles de existencias
1286 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    9.0 - 13.0 mm
  • Longitud de anclaje
    9.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm
N/A 19.0 mm 13.0 mm

10106730

Rango de precios
0,1369 € - 0,1301 €

Niveles de existencias
10001 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    19.0 mm
  • Altura de la cabeza
    3.0 mm
N/A 12.0 mm 13.0 mm

10106624

Rango de precios
0,074 € - 0,0703 €

Niveles de existencias
2849 En stock
Atributos
  • Rango de diámetro del orificio compatible
    5.0 - 8.0 mm
  • Rango de grosor del panel compatible
    13.0 - 20.0 mm
  • Longitud de anclaje
    13.0 mm
  • Diámetro de la cabeza
    12.0 mm
  • Altura de la cabeza
    4.0 mm