Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los remaches POP son una práctica fijación usada principalmente cuando el acceso al panel está limitado o restringido a un solo lado. Esto significa que suelen instalarse en el lado posterior (ciego) de la aplicación, lo que permite la unión de los componentes.
Estos remaches son adecuados para aplicaciones de carga ligera a media y pueden usarse en lugar de adhesivos, tornillos, tuercas y pernos. Los remaches POP unen dos materiales de manera permanente. Son ideales para aplicaciones delgadas y adecuados para materiales como maderas, metales y plásticos.
Se instalan fácilmente con un martillo o con una remachadora especial. Los remaches POP se insertan en un orificio estrecho de un panel y atraviesan los dos materiales que se van a remachar.
Los remaches POP de nuestra gama son fuertes, pero ligeros. Ofrecen buenas propiedades de aislamiento eléctrico, así como resistencia a las vibraciones, la abrasión y la corrosión.
Esta gama incluye opciones que se pueden instalar con una pistola remachadora, disponible a la venta por separado.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio compatible | Color | Material | Altura de la cabeza | Diámetro de la cabeza | Rango de grosor del panel compatible | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,31 € - 0,326 € | 3369 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
Negro
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
| 0,5833 € - 0,6146 € | 3891 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Beige
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.177 - 0.295 in
4.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,2367 € - 0,2496 € | 20 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Blanco
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.138 in
1.0 - 3.5 mm
|
||
| 0,7588 € - 0,7996 € | 9151 En stock |
0.224 in
5.7 mm
|
Blanco
|
Nylon; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 - 0.453 in
8.0 - 11.5 mm
|
||
| 0,4141 € - 0,4359 € | 757 En stock |
0.201 in
5.1 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 0,5134 € - 0,5403 € | 14067 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Blanco
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,2219 € - 0,2335 € | 6993 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Gris
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 0,1448 € - 0,1524 € | 8804 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
Gris
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 0,4263 € - 0,4488 € | 9716 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 1,043 € - 1,098 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.161 in
4.1 mm
|
Blanco
|
Nylon; PC
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.138 - 0.236 in
3.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,1637 € - 0,1724 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.13 in
3.3 mm
|
Blanco
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.256 - 0.374 in
6.5 - 9.5 mm
|
||
| 0,6673 € - 0,7017 € | 705 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Negro
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 0,296 € - 0,3121 € | 10320 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.059 - 0.138 in
1.5 - 3.5 mm
|
||
| 1,225 € - 1,2895 € | 300 En stock |
0.193 in
4.9 mm
|
Blanco
|
Nylon; PC
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.295 - 0.413 in
7.5 - 10.5 mm
|
||
| 0,4953 € - 0,5214 € | 5482 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.02 - 0.197 in
0.5 - 5.0 mm
|
||
| 0,3289 € - 0,3461 € | 490 En stock |
0.224 in
5.7 mm
|
Gris
|
Nylon; PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,3045 € - 0,3207 € | 365 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6;PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,4845 € - 0,51 € | 33921 En stock |
0.161 in
4.1 mm
|
Natural
|
Nylon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.197 - 0.354 in
5.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,7394 € - 0,7792 € | 29 En stock |
0.224 in
5.7 mm
|
Negro
|
Nylon 6/6;PC
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 - 0.197 in
2.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,6622 € - 0,6971 € | 6000 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
Blanco
|
Nylon; PC
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.138 - 0.256 in
3.5 - 6.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar