Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura de carga | Altura del brazo | Material | Diámetro interior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10443293 | 0,0955 € - 0,1005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acero al carbono
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
| 0,0664 € - 0,0699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acero al carbono
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0664 € - 0,0699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0971 € - 0,1022 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acero al carbono
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,7936 € - 0,8354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,4872 € - 0,5129 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.098 in
2.5 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,2474 € - 0,2604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,8158 € - 0,8589 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.114 in
2.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,2309 € - 0,2431 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,503 € - 0,5295 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,5668 € - 0,5967 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,392 € - 0,4126 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,5554 € - 0,5847 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,6603 € - 0,695 € | 4 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,6588 € - 0,6935 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,228 € - 0,2399 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,5963 € - 0,6278 € | 300 En stock |
0.075 in
1.9 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,6287 € - 0,6617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0508 € - 0,0535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Acero al carbono
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
| 0,0586 € - 0,0617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acero al carbono
|
0.283 in
7.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar