Menu Search

Resortes de disco

En stock

Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de carga Altura del brazo Material Diámetro interior Compra
0,6588 € - 0,6935 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8 mm
2.6 mm
Vanadio de cromo
14.3 mm
0,0864 € - 0,0909 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
1.7 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,1174 € - 0,1236 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
0.9 mm
Acero al carbono
5.2 mm
0,7704 € - 0,8108 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
3.5 mm
Vanadio de cromo
28.5 mm
0,7232 € - 0,7613 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
3.5 mm
Vanadio de cromo
20.4 mm
0,0537 € - 0,0566 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.6 mm
1.0 mm
Acero al carbono
5.2 mm
0,2474 € - 0,2604 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
2.2 mm
Vanadio de cromo
14.2 mm
0,2157 € - 0,2271 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.1 mm
1.9 mm
Acero al carbono
16.3 mm
0,0955 € - 0,1005 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
1.8 mm
Acero al carbono
10.2 mm
0,2267 € - 0,2386 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
2.1 mm
Vanadio de cromo
10.2 mm
0,5554 € - 0,5847 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
2.4 mm
Vanadio de cromo
14.3 mm
0,7936 € - 0,8354 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8 mm
2.8 mm
Vanadio de cromo
14.2 mm
0,5668 € - 0,5967 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
2.4 mm
Vanadio de cromo
12.2 mm
0,7232 € - 0,7613 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
3.6 mm
Vanadio de cromo
22.4 mm
1,1945 € - 1,2575 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.3 mm
4.3 mm
Vanadio de cromo
28.5 mm
0,0664 € - 0,0699 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.9 mm
1.5 mm
Acero al carbono
8.2 mm
0,5661 € - 0,596 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
2.3 mm
Vanadio de cromo
18.3 mm
1,3205 € - 1,39 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
3.3 mm
Vanadio de cromo
18.3 mm
2,224 € - 2,3411 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
4.3 mm
Vanadio de cromo
20.5 mm
0,0738 € - 0,0777 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.1 mm
1.6 mm
Acero al carbono
10.2 mm
  • de 7
Resorte de disco SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443484

Rango de precios
0,6935 € - 0,6588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    14.3 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Altura del brazo
    2.6 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2535.00 N
Resorte de disco DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443224

Rango de precios
0,0909 € - 0,0864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Altura del brazo
    1.7 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1054.00 N
Resorte de disco DIN 5.2 mm 13.0 mm

10442777

Rango de precios
0,1236 € - 0,1174 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Altura del brazo
    0.9 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    232.00 N
Resorte de disco SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443705

Rango de precios
0,8108 € - 0,7704 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    28.5 mm
  • Diámetro exterior
    56.0 mm
  • Altura del brazo
    3.5 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2227.00 N
Resorte de disco SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Rango de precios
0,7613 € - 0,7232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    20.4 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Altura del brazo
    3.5 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    3983.00 N
Resorte de disco DIN 5.2 mm 15.0 mm

10442845

Rango de precios
0,0566 € - 0,0537 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    5.2 mm
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Altura del brazo
    1.0 mm
  • Grosor
    0.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    237.00 N
Resorte de disco SAE 14.2 mm 28.0 mm

10443385

Rango de precios
0,2604 € - 0,2474 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    14.2 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
  • Altura del brazo
    2.2 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2423.00 N
Resorte de disco DIN 16.3 mm 32.0 mm

10443408

Rango de precios
0,2271 € - 0,2157 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    16.3 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Altura del brazo
    1.9 mm
  • Grosor
    0.8 mm
  • Deflexión mínima de carga
    584.00 N
Resorte de disco DIN 10.2 mm 25.0 mm

10234853

Rango de precios
0,1005 € - 0,0955 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Altura del brazo
    1.8 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    996.00 N
Resorte de disco SAE 10.2 mm 28.0 mm

10443323

Rango de precios
0,2386 € - 0,2267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
  • Altura del brazo
    2.1 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1575.00 N
Resorte de disco SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443477

Rango de precios
0,5847 € - 0,5554 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    14.3 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Altura del brazo
    2.4 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1690.00 N
Resorte de disco SAE 14.2 mm 40.0 mm

10443514

Rango de precios
0,8354 € - 0,7936 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    14.2 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Altura del brazo
    2.8 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2163.00 N
Resorte de disco SAE 12.2 mm 34.0 mm

10443460

Rango de precios
0,5967 € - 0,5668 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Altura del brazo
    2.4 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1542.00 N
Resorte de disco SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443644

Rango de precios
0,7613 € - 0,7232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    22.4 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Altura del brazo
    3.6 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    4437.00 N
Resorte de disco SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443712

Rango de precios
1,2575 € - 1,1945 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    28.5 mm
  • Diámetro exterior
    56.0 mm
  • Altura del brazo
    4.3 mm
  • Grosor
    3.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    9675.00 N
Resorte de disco DIN 8.2 mm 23.0 mm

10443194

Rango de precios
0,0699 € - 0,0664 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    8.2 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Altura del brazo
    1.5 mm
  • Grosor
    0.7 mm
  • Deflexión mínima de carga
    462.00 N
Resorte de disco SAE 18.3 mm 36.0 mm

10437407

Rango de precios
0,596 € - 0,5661 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    18.3 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Altura del brazo
    2.3 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1445.00 N
Resorte de disco SAE 18.3 mm 50.0 mm

10424575

Rango de precios
1,39 € - 1,3205 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    18.3 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Altura del brazo
    3.3 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2212.00 N
Resorte de disco SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443736

Rango de precios
2,3411 € - 2,224 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    20.5 mm
  • Diámetro exterior
    60.0 mm
  • Altura del brazo
    4.3 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    6200.00 N
Resorte de disco DIN 10.2 mm 20.0 mm

10443132

Rango de precios
0,0777 € - 0,0738 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Altura del brazo
    1.6 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1211.00 N