Menu Search

Resortes de disco

En stock

Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
128 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura de carga Altura del brazo Material Diámetro interior Compra
0,4716 € - 0,4965 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.3 mm
3.1 mm
Vanadio de cromo
14.2 mm
0,8174 € - 0,8604 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.9 mm
Vanadio de cromo
20.4 mm
0,7704 € - 0,8108 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.0 mm
3.5 mm
Vanadio de cromo
28.5 mm
0,5346 € - 0,5627 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
2.4 mm
Vanadio de cromo
16.3 mm
0,6603 € - 0,695 € 4 En stock
1.8 mm
2.6 mm
Vanadio de cromo
16.3 mm
0,4393 € - 0,4623 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8 mm
2.8 mm
Vanadio de cromo
16.3 mm
0,7232 € - 0,7613 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
3.5 mm
Vanadio de cromo
20.4 mm
0,0493 € - 0,0519 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.5 mm
0.8 mm
Acero al carbono
6.2 mm
0,2168 € - 0,2282 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.4 mm
2.0 mm
Vanadio de cromo
12.2 mm
0,2482 € - 0,2612 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
2.3 mm
Vanadio de cromo
12.2 mm
0,5337 € - 0,5619 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.7 mm
3.5 mm
Vanadio de cromo
20.4 mm
0,8938 € - 0,9408 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.4 mm
3.6 mm
Vanadio de cromo
28.5 mm
0,5346 € - 0,5627 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.7 mm
2.9 mm
Vanadio de cromo
22.4 mm
2,0546 € - 2,1627 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.5 mm
4.1 mm
Vanadio de cromo
20.5 mm
0,6758 € - 0,7114 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.8 mm
3.5 mm
Vanadio de cromo
22.4 mm
0,8174 € - 0,8604 € Solicite el plazo de entrega aquí
2.9 mm
3.9 mm
Vanadio de cromo
22.4 mm
0,6588 € - 0,6935 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.8 mm
2.6 mm
Vanadio de cromo
14.3 mm
0,0616 € - 0,0649 € Solicite el plazo de entrega aquí
0.8 mm
1.4 mm
Acero al carbono
11.2 mm
0,0864 € - 0,0909 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.2 mm
1.7 mm
Acero al carbono
10.2 mm
0,503 € - 0,5295 € Solicite el plazo de entrega aquí
1.5 mm
2.2 mm
Vanadio de cromo
16.3 mm
  • de 7
Resorte de disco SAE 14.2 mm 40.0 mm

10437384

Rango de precios
0,4965 € - 0,4716 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    14.2 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Altura del brazo
    3.1 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    4052.00 N
Resorte de disco SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443637

Rango de precios
0,8604 € - 0,8174 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    20.4 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Altura del brazo
    3.9 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    6728.00 N
Resorte de disco SAE 28.5 mm 56.0 mm

10443705

Rango de precios
0,8108 € - 0,7704 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    28.5 mm
  • Diámetro exterior
    56.0 mm
  • Altura del brazo
    3.5 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2227.00 N
Resorte de disco SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443422

Rango de precios
0,5627 € - 0,5346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    16.3 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Altura del brazo
    2.4 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2744.00 N
Resorte de disco SAE 16.3 mm 34.0 mm

10417935

Rango de precios
0,695 € - 0,6603 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro interior
    16.3 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Altura del brazo
    2.6 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2681.00 N
Resorte de disco SAE 16.3 mm 40.0 mm

10443521

Rango de precios
0,4623 € - 0,4393 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    16.3 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Altura del brazo
    2.8 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2336.00 N
Resorte de disco SAE 20.4 mm 50.0 mm

10443620

Rango de precios
0,7613 € - 0,7232 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    20.4 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Altura del brazo
    3.5 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    3983.00 N
Resorte de disco DIN 6.2 mm 13.0 mm

10442784

Rango de precios
0,0519 € - 0,0493 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    6.2 mm
  • Diámetro exterior
    13.0 mm
  • Altura del brazo
    0.8 mm
  • Grosor
    0.4 mm
  • Deflexión mínima de carga
    130.00 N
Resorte de disco SAE 12.2 mm 25.0 mm

10437339

Rango de precios
0,2282 € - 0,2168 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Altura del brazo
    2.0 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1882.00 N
Resorte de disco SAE 12.2 mm 28.0 mm

10443354

Rango de precios
0,2612 € - 0,2482 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    12.2 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
  • Altura del brazo
    2.3 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2614.00 N
Resorte de disco SAE 20.4 mm 40.0 mm

10443569

Rango de precios
0,5619 € - 0,5337 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    20.4 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Altura del brazo
    3.5 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    7977.00 N
Resorte de disco SAE 28.5 mm 56.0 mm

10416815

Rango de precios
0,9408 € - 0,8938 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    28.5 mm
  • Diámetro exterior
    56.0 mm
  • Altura del brazo
    3.6 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    3774.00 N
Resorte de disco SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443576

Rango de precios
0,5627 € - 0,5346 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    22.4 mm
  • Diámetro exterior
    45.0 mm
  • Altura del brazo
    2.9 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1607.00 N
Resorte de disco SAE 20.5 mm 60.0 mm

10443729

Rango de precios
2,1627 € - 2,0546 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    20.5 mm
  • Diámetro exterior
    60.0 mm
  • Altura del brazo
    4.1 mm
  • Grosor
    2.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    4016.00 N
Resorte de disco SAE 22.4 mm 45.0 mm

10443590

Rango de precios
0,7114 € - 0,6758 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    22.4 mm
  • Diámetro exterior
    45.0 mm
  • Altura del brazo
    3.5 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    6562.00 N
Resorte de disco SAE 22.4 mm 50.0 mm

10443651

Rango de precios
0,8604 € - 0,8174 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    22.4 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Altura del brazo
    3.9 mm
  • Grosor
    2.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    7230.00 N
Resorte de disco SAE 14.3 mm 34.0 mm

10443484

Rango de precios
0,6935 € - 0,6588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    14.3 mm
  • Diámetro exterior
    34.0 mm
  • Altura del brazo
    2.6 mm
  • Grosor
    1.5 mm
  • Deflexión mínima de carga
    2535.00 N
Resorte de disco DIN 11.2 mm 23.0 mm

10443170

Rango de precios
0,0649 € - 0,0616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    11.2 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Altura del brazo
    1.4 mm
  • Grosor
    0.6 mm
  • Deflexión mínima de carga
    363.00 N
Resorte de disco DIN 10.2 mm 23.0 mm

10443248

Rango de precios
0,0909 € - 0,0864 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    10.2 mm
  • Diámetro exterior
    23.0 mm
  • Altura del brazo
    1.7 mm
  • Grosor
    1.0 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1118.00 N
Resorte de disco SAE 16.3 mm 32.0 mm

10443415

Rango de precios
0,5295 € - 0,503 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro interior
    16.3 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Altura del brazo
    2.2 mm
  • Grosor
    1.3 mm
  • Deflexión mínima de carga
    1626.00 N