Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura de carga | Altura del brazo | Material | Diámetro interior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1174 € - 0,1236 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.024 in
0.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acero al carbono
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,2309 € - 0,2431 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,503 € - 0,5295 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0864 € - 0,0909 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2482 € - 0,2612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,8174 € - 0,8604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.114 in
2.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Vanadio de cromo
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,363 € - 2,4874 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Vanadio de cromo
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 10443293 | 0,0955 € - 0,1005 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acero al carbono
|
0.48 in
12.2 mm
|
|
| 0,0616 € - 0,0649 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acero al carbono
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
| 0,0864 € - 0,0909 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.047 in
1.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acero al carbono
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0645 € - 0,0678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 2,7938 € - 2,941 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,1862 € - 0,196 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.055 in
1.4 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,2005 € - 0,2111 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 1,208 € - 1,2715 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Vanadio de cromo
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0508 € - 0,0535 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Acero al carbono
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,0553 € - 0,0582 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,2293 € - 0,2414 € | 100 En stock |
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,0907 € - 0,0955 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.043 in
1.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Acero al carbono
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,7936 € - 0,8354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar