Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura de carga | Altura del brazo | Material | Diámetro interior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4716 € - 0,4965 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,0539 € - 0,0567 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.02 in
0.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 1,333 € - 1,4031 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Vanadio de cromo
|
1.201 in
30.5 mm
|
||
| 0,0694 € - 0,073 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acero al carbono
|
0.362 in
9.2 mm
|
||
| 0,0664 € - 0,0699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.039 in
1.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acero al carbono
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0664 € - 0,0699 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.035 in
0.9 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,1847 € - 0,1945 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.051 in
1.3 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Acero al carbono
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 1,3205 € - 1,39 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.079 in
2.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,5491 € - 0,5778 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
0.114 in
2.9 mm
|
Vanadio de cromo
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 2,224 € - 2,3411 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.118 in
3.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.807 in
20.5 mm
|
||
| 0,4088 € - 0,4303 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.071 in
1.8 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 1,7006 € - 1,7902 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,7232 € - 0,7613 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.094 in
2.4 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Vanadio de cromo
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0738 € - 0,0777 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.043 in
1.1 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Acero al carbono
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0691 € - 0,0728 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.043 in
1.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,456 € - 0,4799 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.091 in
2.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.803 in
20.4 mm
|
||
| 0,5668 € - 0,5967 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.059 in
1.5 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,1987 € - 0,2092 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.063 in
1.6 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
| 0,0587 € - 0,0617 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.031 in
0.8 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
| 0,0737 € - 0,0776 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.043 in
1.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Acero al carbono
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar