Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura de carga | Altura del brazo | Material | Diámetro interior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,333 € - 1,4031 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.134 in
3.4 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
Vanadio de cromo
|
1.004 in
25.5 mm
|
||
| 0,5346 € - 0,5627 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,7936 € - 0,8354 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.071 in
1.8 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,2482 € - 0,2612 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.067 in
1.7 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
| 0,941 € - 0,9905 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.134 in
3.4 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
| 0,941 € - 0,9905 € | 32 En stock |
0.13 in
3.3 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
Vanadio de cromo
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,6603 € - 0,695 € | 4 En stock |
0.071 in
1.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,392 € - 0,4126 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.087 in
2.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
Vanadio de cromo
|
0.72 in
18.3 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar