En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Longitud general | Longitud de la rosca | Diámetro de la base | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,9264 € - 13,6034 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.213 in
107.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 10159057 | 10,1444 € - 10,6733 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.819 in
97.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
| 10,1444 € - 10,6733 € | 40 En stock |
4.016 in
102.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 8,0394 € - 8,4519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.031 in
77.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 7,5105 € - 7,9018 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2.638 in
67.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 12,9264 € - 13,6034 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.213 in
107.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 11,784 € - 12,3975 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.409 in
112.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 10,1444 € - 10,6733 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.819 in
97.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 13,1274 € - 13,815 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.016 in
102.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 7,5105 € - 7,9018 € | 32 En stock |
2.52 in
64.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 11,784 € - 12,3975 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.409 in
112.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
| 8,5471 € - 9,002 € | 1 En stock |
3.425 in
87.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9,3405 € - 9,8376 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.622 in
92.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 10159026 | 8,0394 € - 8,4519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.031 in
77.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
|
| 9,0337 € - 9,5097 € | 5 En stock |
3.228 in
82.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 9,3405 € - 9,8376 € | 74 En stock |
3.622 in
92.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 8,5471 € - 9,002 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.425 in
87.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar