Menu Search

Rieles de soporte de eje

En producción

Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.

Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.

El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.

  • Utilizado para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales.
  • Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
  • Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, y soporta cargas elevadas y movimiento repetitivo.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
499 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad l1 Material Tipo de raíl d3 d2 d1 tol. h6 l2 Compra
69,7308 € - 92,9815 € Solicite el plazo de entrega aquí
450.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
648,1837 € - 864,2519 € Solicite el plazo de entrega aquí
4440.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
630,9731 € - 841,308 € Solicite el plazo de entrega aquí
4320.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
768,6365 € - 1.024,8486 € Solicite el plazo de entrega aquí
5280.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
493,3203 € - 657,7568 € Solicite el plazo de entrega aquí
3360.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
390,1521 € - 520,2098 € Solicite el plazo de entrega aquí
2640.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
475,5808 € - 634,1148 € Solicite el plazo de entrega aquí
3150.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
453,4831 € - 604,6548 € Solicite el plazo de entrega aquí
3000.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
387,1796 € - 516,243 € Solicite el plazo de entrega aquí
2550.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
186,1746 € - 248,2363 € Solicite el plazo de entrega aquí
1200.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
803,0576 € - 1.070,7364 € Solicite el plazo de entrega aquí
5520.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
854,6682 € - 1.139,5681 € Solicite el plazo de entrega aquí
5880.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
91,9872 € - 122,6531 € Solicite el plazo de entrega aquí
600.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
527,7308 € - 703,6446 € Solicite el plazo de entrega aquí
360.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
751,4259 € - 1.001,9047 € Solicite el plazo de entrega aquí
5150.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
770,202 € - 1.026,9325 € Solicite el plazo de entrega aquí
5100.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
497,6784 € - 663,5748 € Solicite el plazo de entrega aquí
3300.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
880,6797 € - 1.174,2431 € Solicite el plazo de entrega aquí
5850.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
409,2667 € - 545,6924 € Solicite el plazo de entrega aquí
2700.0
Acero
Eje y Rail
M5x20
5.5
16.0
150.0
682,5942 € - 910,1291 € Solicite el plazo de entrega aquí
4680.0
Acero
Eje y Rail
M4x20
4.5
12.0
120.0
  • de 25
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 450.0 Acero

20268190

Rango de precios
92,9815 € - 69,7308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    450.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 4440.0 Acero

20268046

Rango de precios
864,2519 € - 648,1837 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4440.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 4320.0 Acero

20268039

Rango de precios
841,308 € - 630,9731 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4320.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 5280.0 Acero

20268114

Rango de precios
1.024,8486 € - 768,6365 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5280.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 3360.0 Acero

20267957

Rango de precios
657,7568 € - 493,3203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    3360.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 2640.0 Acero

20267896

Rango de precios
520,2098 € - 390,1521 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    2640.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 3150.0 Acero

20268350

Rango de precios
634,1148 € - 475,5808 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3150.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 3000.0 Acero

20268343

Rango de precios
604,6548 € - 453,4831 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3000.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 2550.0 Acero

20268312

Rango de precios
516,243 € - 387,1796 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2550.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 1200.0 Acero

20268244

Rango de precios
248,2363 € - 186,1746 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    1200.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 5520.0 Acero

20268138

Rango de precios
1.070,7364 € - 803,0576 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5520.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 5880.0 Acero

20268169

Rango de precios
1.139,5681 € - 854,6682 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5880.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 600.0 Acero

20268206

Rango de precios
122,6531 € - 91,9872 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    600.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 360.0 Acero

20267971

Rango de precios
703,6446 € - 527,7308 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    360.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 5150.0 Acero

20268107

Rango de precios
1.001,9047 € - 751,4259 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    5150.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 5100.0 Acero

20268480

Rango de precios
1.026,9325 € - 770,202 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5100.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 3300.0 Acero

20268367

Rango de precios
663,5748 € - 497,6784 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    3300.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 5850.0 Acero

20268534

Rango de precios
1.174,2431 € - 880,6797 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    5850.0
Riel de soporte de eje 16.0 M5x20 2700.0 Acero

20268329

Rango de precios
545,6924 € - 409,2667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2
    5.5
  • d3
    M5x20
  • l1
    2700.0
Riel de soporte de eje 12.0 M4x20 4680.0 Acero

20268060

Rango de precios
910,1291 € - 682,5942 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Tipo de raíl
    Eje y Rail
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2
    4.5
  • d3
    M4x20
  • l1
    4680.0