Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159,7633 € - 213,0246 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1050.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
580,8788 € - 774,5085 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4080.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
159,9487 € - 213,2615 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1080.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
226,9708 € - 302,6243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1560.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
631,1428 € - 841,5306 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4440.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
748,4289 € - 997,9052 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5280.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
614,3847 € - 819,1899 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4320.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
781,9451 € - 1.042,5866 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5520.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
441,561 € - 588,7583 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3000.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
570,6612 € - 760,8816 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3900.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
396,653 € - 528,8741 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2760.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
497,1089 € - 662,805 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3480.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
463,0777 € - 617,4438 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3150.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
312,5123 € - 416,6762 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2100.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
245,8301 € - 327,7666 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1650.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
46,0822 € - 61,4395 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
300.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
379,8949 € - 506,5334 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2640.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
513,8567 € - 685,1457 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
360.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
564,131 € - 752,1678 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3960.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
681,4068 € - 908,5424 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
480.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar