Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476,1097 € - 634,8129 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3240.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 648,1837 € - 864,2519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4440.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 768,6365 € - 1.024,8486 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5280.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 630,9731 € - 841,308 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4320.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 91,9872 € - 122,6531 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 854,6682 € - 1.139,5681 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5880.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 114,0848 € - 152,1025 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
750.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 387,1796 € - 516,243 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2550.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 320,9501 € - 427,9265 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2100.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 475,5808 € - 634,1148 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3150.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 453,4831 € - 604,6548 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3000.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 431,3643 € - 575,163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2850.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 372,9521 € - 497,2659 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2520.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 424,5732 € - 566,0976 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2880.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 682,5942 € - 910,1291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4680.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 717,0154 € - 956,0169 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4920.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
| 659,7244 € - 879,6325 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4350.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 541,8738 € - 722,4948 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
360.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M5x20
|
5.5
|
16.0
|
150.0
|
||
| 167,4725 € - 223,2931 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1050.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
| 463,1833 € - 617,5706 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3000.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar