Estos rieles de soporte del eje se utilizan para proporcionar apoyo y estabilidad continuos en los ejes lineales. Se suelen utilizar con guías lineales para aportar un sistema de fricción baja con apoyo total.
Viene con un eje de acero endurecido y orificios de montaje para instalarlo y apoyarlo en toda su longitud. Estos rieles se utilizan con guías lineales abiertas o carros para crear un sistema de movimiento lineal.
El eje está premontado en el riel de soporte del eje. Tiene gran durabilidad y resistencia al desgaste, por lo que puede soportar cargas elevadas y movimiento repetitivo. Se utiliza mucho en el sector industrial, automovilístico, dispositivos médicos y fabricación de electrónica.
Material: Aluminio, Acero inoxidable, Acero Código De La Serie: SRL1783, SRL178150, SRL178140, SRL178130, SRL178125, SRL178120, SRL178116, SRL178112, SRL178080, SRL178060, SRL178050, SRL178040, SRL178030, SRL178025, SRL178020, SRL178016, SRL178012
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | l1 | Material | Tipo de raíl | d3 | d2 | d1 tol. h6 | l2 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
819,4783 € - 1.092,6446 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
1.165,8364 € - 1.554,4451 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
600.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M10x35
|
9.0
|
30.0
|
200.0
|
||
790,8752 € - 1.054,5037 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5000.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
822,0533 € - 1.096,0745 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
634,9641 € - 846,6188 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4000.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
317,9713 € - 423,9583 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1320.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
1.267,415 € - 1.491,0795 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1200.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
2.836,6097 € - 3.337,1897 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2700.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
2.393,8127 € - 2.816,2466 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3300.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M14x50
|
11.0
|
60.0
|
300.0
|
||
653,6174 € - 871,483 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2760.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
759,9237 € - 1.013,2316 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3400.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
5.654,803 € - 6.652,7082 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5400.0
|
Acero
|
Eje y Rail
|
M16x60
|
13.5
|
80.0
|
300.0
|
||
1.249,9256 € - 1.388,8108 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4440.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
1.416,2294 € - 1.573,5825 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5040.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
625,9001 € - 834,5266 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
2640.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
1.150,1598 € - 1.277,9519 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4080.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M4x20
|
4.5
|
12.0
|
120.0
|
||
1.389,4391 € - 1.543,8258 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5700.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
1.353,2346 € - 1.503,594 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5550.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
223,8396 € - 298,4528 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
1000.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M8x30
|
6.6
|
25.0
|
200.0
|
||
954,9439 € - 1.061,0545 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3900.0
|
Acero inoxidable
|
Eje y Rail
|
M6x25
|
6.6
|
20.0
|
150.0
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar