Menu Search

Ring Seal Clamps

En producción

Abrazaderas de junta anular disponibles en perfiles con y sin labio. Proporciona los avances más recientes en detección y contención de la contaminación, lo que ayuda a disminuir la pérdida de producto y a aumentar la productividad. Tienen fuertes cualidades mecánicas y de estanqueidad. Llevan un precinto azul para facilitar su identificación.

  • Las abrazaderas de junta circular higiénicas con y sin reborde son el último avance en detección y contención de la contaminación, ayudando así a reducir la pérdida de producto y a aumentar la productividad. Ideales para las industrias alimentaria y farmacéutica.
  • Los equipos de detección de metales en línea que se utilizan para detectar productos contaminados por las líneas de proceso pueden identificar fácilmente fragmentos de solo 2 o 3 milímetros.
  • Conformes a la FDA.
Material: VMQ, FKM, EPDM Color: Negro, Azul Código De La Serie: SRV0048, SRV0054, SRV0046, SRV0055, SRV0047, SRV0053

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
36 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad ID Tipo de anillo Color Material OD Compra
10,8436 € - 23,9657 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.8 mm
Con reborde
Azul
FKM
50.5 mm
8,7332 € - 9,186 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.8 mm
Sin reborde
Negro
VMQ
50.5 mm
16,9133 € - 37,3957 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.5 mm
Con reborde
Azul
FKM
77.5 mm
12,3256 € - 27,2481 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.2 mm
Con reborde
Azul
EPDM
64.0 mm
14,5364 € - 32,1341 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.2 mm
Con reborde
Azul
FKM
64.0 mm
19,964 € - 44,1392 € Solicite el plazo de entrega aquí
97.8 mm
Sin reborde
Negro
VMQ
119.0 mm
18,5603 € - 41,0112 € Solicite el plazo de entrega aquí
73.2 mm
Con reborde
Azul
FKM
91.0 mm
21,0356 € - 46,4939 € Solicite el plazo de entrega aquí
97.8 mm
Con reborde
Negro
VMQ
119.0 mm
12,2811 € - 12,9222 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.5 mm
Sin reborde
Azul
FKM
50.5 mm
11,7279 € - 25,9332 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.2 mm
Sin reborde
Azul
EPDM
64.0 mm
13,8393 € - 30,5982 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.8 mm
Sin reborde
Azul
EPDM
50.5 mm
13,7959 € - 30,4871 € Solicite el plazo de entrega aquí
48.2 mm
Sin reborde
Azul
FKM
64.0 mm
11,9056 € - 26,3193 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.5 mm
Sin reborde
Negro
VMQ
77.5 mm
16,0723 € - 35,5276 € Solicite el plazo de entrega aquí
60.5 mm
Sin reborde
Azul
FKM
77.5 mm
19,4996 € - 43,1004 € Solicite el plazo de entrega aquí
97.8 mm
Sin reborde
Azul
EPDM
119.0 mm
9,3076 € - 20,5606 € Solicite el plazo de entrega aquí
35.8 mm
Con reborde
Azul
EPDM
50.5 mm
  • de 2
Soporte para junta circular 22.8 mm 50.5 mm FKM Azul

10568408

Rango de precios
23,9657 € - 10,8436 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    22.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anillo
    Con reborde
  • Color
    Azul
  • Material
    FKM
Soporte para junta circular 35.8 mm 50.5 mm VMQ Negro

10568569

Rango de precios
9,186 € - 8,7332 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anillo
    Sin reborde
  • Color
    Negro
  • Material
    VMQ
Soporte para junta circular 60.5 mm 77.5 mm FKM Azul

10568880

Rango de precios
37,3957 € - 16,9133 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Tipo de anillo
    Con reborde
  • Color
    Azul
  • Material
    FKM
Soporte para junta circular 48.2 mm 64.0 mm EPDM Azul

10568712

Rango de precios
27,2481 € - 12,3256 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Tipo de anillo
    Con reborde
  • Color
    Azul
  • Material
    EPDM
Soporte para junta circular 48.2 mm 64.0 mm FKM Azul

10568736

Rango de precios
32,1341 € - 14,5364 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Tipo de anillo
    Con reborde
  • Color
    Azul
  • Material
    FKM
Soporte para junta circular 97.8 mm 119.0 mm VMQ Negro

10569207

Rango de precios
44,1392 € - 19,964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Tipo de anillo
    Sin reborde
  • Color
    Negro
  • Material
    VMQ
Soporte para junta circular 73.2 mm 91.0 mm FKM Azul

10569030

Rango de precios
41,0112 € - 18,5603 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    73.2 mm
  • OD
    91.0 mm
  • Tipo de anillo
    Con reborde
  • Color
    Azul
  • Material
    FKM
Soporte para junta circular 97.8 mm 119.0 mm VMQ Negro

10569214

Rango de precios
46,4939 € - 21,0356 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Tipo de anillo
    Con reborde
  • Color
    Negro
  • Material
    VMQ
Soporte para junta circular 35.5 mm 50.5 mm FKM Azul

10568545

Rango de precios
12,9222 € - 12,2811 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    35.5 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anillo
    Sin reborde
  • Color
    Azul
  • Material
    FKM
Soporte para junta circular 48.2 mm 64.0 mm EPDM Azul

10568705

Rango de precios
25,9332 € - 11,7279 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Tipo de anillo
    Sin reborde
  • Color
    Azul
  • Material
    EPDM
Soporte para junta circular 35.8 mm 50.5 mm EPDM Azul

10568521

Rango de precios
30,5982 € - 13,8393 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anillo
    Sin reborde
  • Color
    Azul
  • Material
    EPDM
Soporte para junta circular 48.2 mm 64.0 mm FKM Azul

10568729

Rango de precios
30,4871 € - 13,7959 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    48.2 mm
  • OD
    64.0 mm
  • Tipo de anillo
    Sin reborde
  • Color
    Azul
  • Material
    FKM
Soporte para junta circular 60.5 mm 77.5 mm VMQ Negro

10568897

Rango de precios
26,3193 € - 11,9056 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Tipo de anillo
    Sin reborde
  • Color
    Negro
  • Material
    VMQ
Soporte para junta circular 60.5 mm 77.5 mm FKM Azul

10568873

Rango de precios
35,5276 € - 16,0723 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    60.5 mm
  • OD
    77.5 mm
  • Tipo de anillo
    Sin reborde
  • Color
    Azul
  • Material
    FKM
Soporte para junta circular 97.8 mm 119.0 mm EPDM Azul

10569160

Rango de precios
43,1004 € - 19,4996 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    97.8 mm
  • OD
    119.0 mm
  • Tipo de anillo
    Sin reborde
  • Color
    Azul
  • Material
    EPDM
Soporte para junta circular 35.8 mm 50.5 mm EPDM Azul

10568538

Rango de precios
20,5606 € - 9,3076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • ID
    35.8 mm
  • OD
    50.5 mm
  • Tipo de anillo
    Con reborde
  • Color
    Azul
  • Material
    EPDM